(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117,578円
税込価格
129,336円

【特長】・ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)・自動巻リール内蔵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    26000.0
  • 材質2:
    ベースプレート:鉄
  • 材質3:
    ロープ:ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    500
  • 間口(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    976
  • 色詳細:
    イエロー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993091102790
818-4160
危険 立入禁止

1個

117,578( 129,336円 )

4日目

4993091102806
818-4161
進入禁止

1個

117,578( 129,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
・自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
・キャスター付なので移動がラクです。
・ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
・オリジナルデザインも1台から製作できます。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ベースプレート:鉄
・ロープ:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

    軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

    軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

      メッセージポール・ワイド ナチュラル

      メッセージポール・ワイド ナチュラル

        #サインピラミッド 灰色

        #サインピラミッド 灰色

          メッセージポール 本体

          メッセージポール 本体

            メーカー 中発販売 中発販売 テラモト ユニット テラモト
            通常価格 117,578円 77,214円 23,434円 9,825円 17,365円
            通常出荷日 4日目   1日目~   9日目   6日目   9日目  
            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
            表示内容 その他 その他 - - -
            その他 - - - その他
            質量(g) 26000.0 27000.0 - - -

            自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました