(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋上換気扇(560×900×900mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRF-R75FN
屋上換気扇(560×900×900mm) カンキセン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,590円 154,015円
税込単価
209,649円 169,417円

屋上換気扇 自然換気タイプ。【特長】・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ドーム:FRP
  • 材質2:
    本体:鉄

(i)ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

型番

SRF-R75FN 解除

Loading...

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)自然換気ベンチレータの詳細

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン) 自然換気ベンチレータ SRF-R50FN:関連画像

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)自然換気ベンチレータ イメージ

  • 屋上型換気扇
  • 自然換気型
  • 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
  • 軽量かつ丈夫な特性と発生音質を和らげる特性
  • 耐久性や機能面・設置性からも優れる(ドームはボディパイプにボルト固定するので、強風にあおられても安心)
  • 雨水の侵入を防止するボディ形状:コの字型に折加工を施しており、ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止
  • 企業アピールに最適:FRPドームにはオレンジ色を採用、設置された工場はとにかく目立つので、初めて来社される方の道しるべとしても利用可能

材質/仕上

  • ドーム:FRP
  • 本体:鉄

セット内容/付属品

  • 本体のみ

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)自然換気ベンチレータの寸法

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン) 自然換気ベンチレータ SRF-R50FN:関連画像

寸法図

  • 質量:25.5kg
  • A:1,040mm
  • B:523mm
  • C:710mm
  • D:50mm
  • E:320mm
  • F:315mm
  • G:635mm
  • H:25mm
商品情報を表示

SRF-R75FN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRF-R75FN

ルーフファン
132-5144
49000
1462
915
1462

1個

190,590円

154,015

( 169,417円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋上換気扇 自然換気タイプ。

【特長】

・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇。

・屋上に開口を設けることにより、一定の換気量が必要のない倉庫や、騒音制限のある工場にも使用可能。

【用途】

・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。

(i)ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇(560×900×900mm)の型番SRF-R75FNのページです。
型番SRF-R75FNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋上換気扇(560×900×900mm)

屋上換気扇(560×900×900mm)

    屋上換気扇 560×900×900mm

    屋上換気扇 560×900×900mm

      屋上換気扇(低騒音型)

      屋上換気扇(低騒音型)

        屋上換気扇 標準型

        屋上換気扇 標準型

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

              SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

              SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

                SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                          メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                          通常価格 95,534円 80,779円 252,222円 126,172円 107,518円 162,288円 111,236円 82,910円 111,236円 261,599円 166,282円 469,954円
                          通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   4日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   16日目   5日目   5日目  
                          材質1 ドーム:FRP ドーム:FRP ドーム:FRP - - - - - - - - -
                          材質2 本体:鉄 本体:鉄 本体:鉄 - - - - - - - - -

                          屋上換気扇(560×900×900mm)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 自然換気型を強制換気型にできますか
                          A
                          取扱説明書の該当ページに記載されている必要部品をお買い求め頂き、高所作業の専門家に依頼してください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SRF-R50FN
                          SRF-R60FN
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                          95,534円

                          ( 105,087円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ルーフファン132-51412550010406351040

                          144,132円

                          ( 158,545円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ルーフファン132-51453400012007001200

                          ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました