(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋上換気扇(低騒音型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋上換気扇(低騒音型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
252,222円
税込単価
277,444円

屋上換気扇 低騒音タイプ。【特長】・現地組立式で、省スペースを可能。・ベルマウ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ドーム:FRP
  • 材質2:
    本体:鉄

(i)ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

型番

SRF-R60FL 解除

Loading...

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)低騒音型 ハネ40cmの詳細

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)低騒音型 ハネ40cm イメージ

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)低騒音型 ハネ40cm イメージ

  • 屋上型換気扇
  • 低騒音タイプ
  • 1速式(スイッチなし)
  • 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
  • 標準モータより多極化したモータを採用して低騒音化
  • 軽量かつ丈夫な特性と発生音質を和らげる特性
  • 耐久性や機能面・設置性からも優れる(ドームはボディパイプにボルト固定するので、強風にあおられても安心)
  • 雨水の侵入を防止するボディ形状:コの字型に折加工を施しており、ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止

材質/仕上

  • ドーム:FRP
  • 本体:鉄

セット内容/付属品

  • 本体のみ

オレンジハネ

  • 特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気
  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用
  • 高性能シールドベアリングを使用しているので、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)低騒音型 ハネ40cmの寸法

寸法図

寸法図

  • ハネ径:400mm
  • モータ 公称出力:150W
  • モータ 極数:4P
  • 定格電流値(50Hz/60Hz):1.4A/1.9A
  • 最大風量(50Hz):42m3/min
  • 最大風量(60Hz):49m3/min
  • 騒音値(50Hz/60Hz):55dB/56dB
  • 質量:27Kg
  • 100V電源
  • A:900mm
  • B:418mm
  • C:630mm
  • D:50mm
  • E:300mm
  • F:260mm
  • G:560mm
  • H:25mm
  • ※ 最大風量は、静圧0Pa時の値です。
  • ※ 騒音値は排気口1.5mでの計測値です。
  • ※ 定格電流値は、屋上換気扇としての定格電流値を設定、表示しています。モータ銘板に記載されている電流値と一致しないことがありますのでご注意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
ハネ枚数(枚)
奥行(mm)
高さ(mm)
電動機極数(P)
標準消費電力料金(円/h)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRF-R60FL

換気扇
0.4
φ60.0
132-5132
57000.0
4
1200
700
8
4.4
1200

1個

252,222( 277,444円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋上換気扇 低騒音タイプ。

【特長】

・現地組立式で、省スペースを可能。

・ベルマウス構造採用ボディー。

・内部通過空気の流れを滑らかにして、ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用。

・電源コード・プラグ付き。

・低騒音型モーターは極数を増やし回転数を抑えることにより、静かな運転音。

【用途】

・静かな環境での換気に最適。

・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。

(i)ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇(低騒音型)の型番SRF-R60FLのページです。
型番SRF-R60FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋上換気扇(低騒音型)

屋上換気扇(低騒音型)

    屋上換気扇(停止時密閉型)

    屋上換気扇(停止時密閉型)

      屋上換気扇(560×900×900mm)

      屋上換気扇(560×900×900mm)

        屋上換気扇 560×900×900mm

        屋上換気扇 560×900×900mm

          圧力扇(1速式・単相100V)

          圧力扇(1速式・単相100V)

            屋上換気扇 標準型

            屋上換気扇 標準型

              屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

              屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                  メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン テラル スイデン 鎌倉製作所 西邦工業
                  通常価格 252,222円 136,519円 95,534円 80,779円 36,700円 126,172円 105,381円 18,694円
                  通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   5日目   8日目~   4日目~   15日目~   7日目  
                  材質1 ドーム:FRP ドーム:FRP ドーム:FRP ドーム:FRP - - - -
                  材質2 本体:鉄 本体:鉄 本体:鉄 本体:鉄 - - - -

                  屋上換気扇(低騒音型)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q スイッチを入れると、すぐにスイッチがトリップした
                  A
                  二次側電気配線が短絡していませんか?点検の上、結線し直してください。

                  ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました