(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ分別ボックスセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRE4NH
エコ分別ボックスセット ゴミバコ

通常単価(税別)
26,992円
税込単価
29,691円

【特長】・オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。スッキリしたデスクまわりに

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 寸法(フカサ)(mm):
    370

Loading...

商品情報を表示

SRE4NH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRE4NH

1070
510
グレー
136-7163
4580167561867
8380
天板:再生ABS

1個

26,992( 29,691円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。スッキリしたデスクまわりに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ分別ボックスセットの型番SRE4NHのページです。
型番SRE4NHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ分別ボックスセット

エコ分別ボックスセット

    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

      BMダストカー 大

      BMダストカー 大

        ダストエース

        ダストエース

          コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP

          コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP

            トラッシュペール90 蓋のみ

            トラッシュペール90 蓋のみ

              BMダストカー 小

              BMダストカー 小

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                    コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

                    コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

                      メーカー 積水テクノ成型 山崎産業 テラモト 八ツ矢工業 山崎産業 テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                      通常価格 21,651円 94,413円 18,978円 11,467円 3,078円 6,270円 15,771円 23,819円 17,216円 78,977円
                      通常出荷日 1日目~   14日目   1日目~   6日目~   5日目   2日目   1日目~   5日目   14日目   6日目  
                      材質 樹脂 - - - - - - - - -
                      寸法(フカサ)(mm) 370 - - - - - - - - -

                      エコ分別ボックスセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SRE3NH
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法(タテ)
                      (mm)
                      寸法(ヨコ)
                      (mm)
                      トラスココード JANコード 質量(g) 材質詳細

                      21,651円

                      ( 23,816円 )
                      1個 -

                      1日目

                      825510グレー136-713145801675618506430天板:再生ABS

                      システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました