(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

通常単価(税別)
3,146円
税込単価
3,461円

【特長】・側面ガードとしても使用できます。・未使用時は、台車本体に収納できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    147-5875
  • 質量(g):
    3400

型番

SRCM-MT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRCM-MT

4個

3,146( 3,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面ガードとしても使用できます。
・未使用時は、台車本体に収納できます。
【用途】
・台車内での棚として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚の型番SRCM-MTのページです。
型番SRCM-MTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

    ヤマト SRC-3用スチール中間棚

    ヤマト SRC-3用スチール中間棚

      ハイテナー用取り替えキャスター

      ハイテナー用取り替えキャスター

        スチール製カゴ台車 中間棚

        スチール製カゴ台車 中間棚

          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD800用

          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD800用

            ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

            ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

              ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

              ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

                カゴ台車 S

                カゴ台車 S

                  カゴ台車 L

                  カゴ台車 L

                    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                      1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                      1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                        カーゴプレスタ 観音扉付き

                        カーゴプレスタ 観音扉付き

                          イージーコンテナ(スチール製)

                          イージーコンテナ(スチール製)

                            メーカー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー トラスコ中山 ミスミ ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 三商 三商 ワコーパレット エスコ ワコーパレット エスコ
                            通常価格 3,146円 5,838円 1,954円 6,471円 10,782円 7,602円 5,829円 10,000円 11,800円 5,828円 57,660円 44,185円 40,150円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   5日目~   4日目   7日目   7日目   19日目   12日目   7日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カゴ車 - - カゴ車 - - - - - - カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 - - - - - - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 - - - - - - - - - 500 - 500
                            本体/オプション 本体 オプション オプション オプション - - - - - - 本体 本体 本体
                            トラスココード 147-5875 147-7378 - - - - - - - - - - -

                            ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました