(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,667円
税込単価
35,934円

【特長】・道路舗装用です。・エンジンカッター外径が422mmあるので通常インチ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    422
  • 刃厚(mm):
    3.2
  • 内径(mm):
    27
  • 乾式/湿式:
    湿式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    7
  • JANコード:
    4936091032124
  • トラスココード:
    828-5835
  • 重量(g):
    3200

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番

SR-AC16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-AC16

1個

32,667( 35,934円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路舗装用です。
・エンジンカッター外径が422mmあるので通常インチサイズ製品よりも深堀が可能です。
【用途】
・舗装コンクリート。
・舗装アスファルト。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):422×3.2×7.0×27.0
・湿式
・使用機械
・道路舗装用エンジンカッター
・最大切り込み深さ(新品時)158mm
・JANコード:4936091032124
・トラスココード:828-5835
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

SR-AC16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)の型番SR-AC16のページです。
型番SR-AC16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

      アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

      アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

        ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

        ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

          *道路ブレ-ド JAPAN DX

          *道路ブレ-ド JAPAN DX

            道路ブレード

            道路ブレード

              ジャパン プロ

              ジャパン プロ

                *道路ブレ-ド JAPAN

                *道路ブレ-ド JAPAN

                  乾式ハンドカッター

                  乾式ハンドカッター

                    コンクリ切断GH950 358×30.5

                    コンクリ切断GH950 358×30.5

                      乾式ハンドカッターDX

                      乾式ハンドカッターDX

                        真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                        真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                          メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 ハスクバーナ
                          通常価格 32,667円 38,892円 20,607円 14,503円 21,614円 29,922円 18,250円 24,335円 13,649円 66,992円 23,610円 69,600円
                          通常出荷日 9日目   9日目   1日目   15日目   9日目   9日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                          主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト
                          外径(mm) 422 472 - - 322 372 - 305 - 358 - 405
                          刃厚(mm) 3.2 3.2 - 3 3 3.2 - 3 - 3.2 - 3.6
                          内径(mm) 27 27 27 27 27 27 27 27 30.5 30.5 - 30.5
                          乾式/湿式 湿式 湿式 湿式 湿式 - - - - 乾式 - 乾式 乾湿両用

                          三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました