(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,495円
税込価格
4,945円

【特長】・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです・簡単な操作で確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト長さ(m)巻取側:
    3.5
  • 使用荷重(kgf):
    100
  • 端末仕様:
    シボリ縫製
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×1.8
  • ベルト長さ(m)固定側:
    0.5
  • 仕様:
    【材質】
    ・ベルト:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
808-0742
4963360509339
ブラック

2個

4,495( 4,945円 )

7日目

808-0743
4963360509308
グリーン

2個

4,495( 4,945円 )

7日目

808-0744
4963360509315
ピンク

2個

4,495( 4,945円 )

7日目

808-0745
4963360509322
バイオレット

2個

4,495( 4,945円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです
・簡単な操作で確実な荷締作業ができます
【用途】
・ウインドサーフィン・スキー板等の輸送

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)

ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)

    ベルト荷締機 ピンク

    ベルト荷締機 ピンク

      ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

      ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

        インカ ラッシングシステム ILS-R25

        インカ ラッシングシステム ILS-R25

          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

            ラッシングベルト BTシリーズ

            ラッシングベルト BTシリーズ

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50

              インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                インカ ラッシングシステム ILS-C35

                インカ ラッシングシステム ILS-C35

                  インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                  インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                    インカ ラッシングシステム ILS-C25

                    インカ ラッシングシステム ILS-C25

                      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

                        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 明大 大洋製器工業 キトー アズワン 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ オーエッチ工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,495円 4,170円 1,694円 3,412円 2,937円 5,000円 8,901円 2,894円 1,500円 2,143円 2,090円 3,340円 5,635円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機
                            材質1 ベルト:ポリエステル - - - - - - - - - - ベルト:ポリエステル -
                            ベルト長さ(m)巻取側 3.5 4 - - - - - - - - - 3.5 -
                            使用荷重(kgf) 100 - - - - - - - - - - - -
                            端末仕様 シボリ縫製 エンドレス - - - - - - - - - - -

                            ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました