(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音声標識セリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR-59
音声標識セリーズ オンセイヒョウシキセリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,463円
税込単価
36,809円

【特長】・固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。・検知エリア内に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    音声掲示板
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    69
  • 間口(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    450
  • 電源:
    単3電池4本(付属)
  • 色:
    ライトグレー

Loading...

商品情報を表示

SR-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
特長
音声内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-59

保護具着用
-
134-5119
1400.0
-
-
-
-

1個

33,463( 36,809円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。
・検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
【用途】
・人が通行する場所での注意喚起や表示物として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

音声標識セリーズ の型番SR-59のページです。
型番SR-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音声標識セリーズ

音声標識セリーズ

    トークナビ2 三脚セット

    トークナビ2 三脚セット

      音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

      音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

        ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300

        ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300

          無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

          無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

            音声標識セリーズ 専用三脚

            音声標識セリーズ 専用三脚

              熱中症対策標識

              熱中症対策標識

                テジタル数字型無災害記録表

                テジタル数字型無災害記録表

                  クレーン合図法標識 エコユニボード

                  クレーン合図法標識 エコユニボード

                    建築業協会統一標識

                    建築業協会統一標識

                      低照度用床面蓄光ステッカー

                      低照度用床面蓄光ステッカー

                        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

                        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

                          ユニット 標識 緊急時連絡表

                          ユニット 標識 緊急時連絡表

                            メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 29,089円 25,164円 4,000円 2,039円 30,184円 11,238円 758円 44,644円 3,030円 850円 3,562円 2,788円 3,095円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   2日目   5日目   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 音声掲示板 その他 - - 掲示板(標準タイプ) 音声掲示板 - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ABS樹脂 - - - - アルミ - - 再生ポリプロピレン - - - エコユニボード
                            奥行(mm) 69 - - - - 520~910 - - - - - - -
                            間口(mm) 300 - - - - 600~1050 - - - - - - -
                            高さ(mm) 450 - - - - 750~1395 - - - - - - -

                            音声標識セリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-53
                            SR-54
                            SR-55
                            SR-56
                            SR-60
                            SR-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm) 特長 音声内容 内容量

                            29,089円

                            ( 31,998円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            開口部注意4580284630392463-34401200300固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。危険です。開口部に注意してください。1台

                            32,413円

                            ( 35,654円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            足もと注意4580284630378463-34581200300固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。危険です。足もとに注意してください。1台

                            29,089円

                            ( 31,998円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            頭上注意4580284630385463-34661200300固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。危険です。頭上に注意してください。1台

                            33,463円

                            ( 36,809円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            指差確認-134-50771400.0----

                            33,463円

                            ( 36,809円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            只今工事中-134-51061400.0----

                            33,463円

                            ( 36,809円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            車両出入口-134-51201400.0----

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました