(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフ楽っく #3200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR3200-5C-S
ソフ楽っく #3200【5個入り】 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・ウレタン背抜き加工を施しており、細かな作業に最適です・紫、緑、赤、黄...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • カラー:
    紫、緑、赤、黄、青
  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン樹脂
  • 内容量:
    5色入り

型番

SR3200-5C-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SR3200-5C-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR3200-5C-S

S
4982841577520
786-0773
18.5
22.0
7.5
5色入り

1パック

5個入り

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン背抜き加工を施しており、細かな作業に最適です
・紫、緑、赤、黄、青の5色入りです
【用途】
・園芸など、軽作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフ楽っく #3200の型番SR3200-5C-Sのページです。
型番SR3200-5C-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフ楽っく #3200

ソフ楽っく #3200

    [フリー]手 袋(滑り止め付)

    [フリー]手 袋(滑り止め付)

      ミドリ安全 すべり止め手袋

      ミドリ安全 すべり止め手袋

        デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

        デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

          勝星 ポチロン 婦人用

          勝星 ポチロン 婦人用

            メーカー 丸五 エスコ ミドリ安全 ダンロップ 勝星産業
            通常価格 763円 820円 113円 252円 253円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~  
            使用用途 作業用 - - 作業用 -
            商品タイプ すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め
            仕様 背抜き - - 背抜き ボツ
            ゲージ 13 10 - 13 7
            カラー 紫、緑、赤、黄、青 - - - -

            ソフ楽っく #3200のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SR3200-5C-L
            SR3200-5C-M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

            763円

            ( 839円 )

            5個入り

            1パック あり

            1日目

            L4982841577544786-075719.5248.5-

            1,000円

            ( 1,100円 )

            5個入り

            1パック あり

            1日目

            M4982841577537786-076519.023.08-

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました