(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフ楽っく #2300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR2300-BK-L
ソフ楽っく #2300 マルゴ ソフラクック#2300 ブラック L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
237円
税込単価
261円

【特長】・二トリルコーティングで油に強い手袋です・背抜き加工で通気性抜群です【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SR2300-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SR2300-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR2300-BK-L

L
ブラック
4982841557546
786-0692
20.5
24
9
100

1個

237( 261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二トリルコーティングで油に強い手袋です
・背抜き加工で通気性抜群です
【用途】
・農作業・各種軽作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフ楽っく #2300の型番SR2300-BK-Lのページです。
型番SR2300-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフ楽っく #2300

ソフ楽っく #2300

    トワロン ActivGrip advance 8/M

    トワロン ActivGrip advance 8/M

      作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

      作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

        マイスターグラブ

        マイスターグラブ

          230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

          230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

            手袋(ケブラー/すべり止め付)

            手袋(ケブラー/すべり止め付)

              ニトリル背抜き手袋 パワーブラック

              ニトリル背抜き手袋 パワーブラック

                ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

                ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

                  メーカー 丸五 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) エスコ エスコ アズワン ミドリ安全
                  通常価格 184円 1,326円 370円 239円 750円 850円 2,998円 472円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐切創 - 作業用 作業用
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め
                  仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - 背抜き ゴム引き
                  ゲージ 13 13 13 13 10 13 13 13
                  厚さ(mm) 1 - - - - - - -

                  ソフ楽っく #2300のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SR2300-BK-M
                  SR2300-GR-L
                  SR2300-GR-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ カラー JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                  237円

                  ( 261円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  Mブラック4982841557539786-070619.522.5880

                  184円

                  ( 202円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  Lグリーン4982841558543786-071420.5249100

                  184円

                  ( 202円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  Mグリーン4982841558536786-072219.522.5880

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました