(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR100S-B
ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大) OH ベルトニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,168円
税込単価
5,685円

【特長】・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです。・簡単な操作で確...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.16
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト長さ(m)巻取側:
    3.5
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×1.8
  • ベルト長さ(m)固定側:
    0.5

型番

SR100S-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SR100S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR100S-B

808-0737
4963360509438
920.0
ブラック

1個

5,168( 5,685円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです。
・簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
【用途】
・ジェットスキー・カヌー・フュッシングボード等の輸送。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大) の型番SR100S-Bのページです。
型番SR100S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)

    ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小)

    ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小)

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

          ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

          ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

            ベルト荷締機 No.5010~No.5050

            ベルト荷締機 No.5010~No.5050

              インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

              インカ ラッシングシステムロープタイオフILS50PCHNH

                インカ ラッシングシステム ロープタイオフ ILS50

                インカ ラッシングシステム ロープタイオフ ILS50

                  ベルト荷締機 ピンク

                  ベルト荷締機 ピンク

                    インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                    インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                      インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                      インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50IN

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50IN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トーヨーセフティー 大洋製器工業 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 5,168円 4,590円 3,340円 1,787円 3,222円 2,920円 1,786円 1,500円 4,170円 5,635円 8,901円 7,098円 5,169円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 - - その他 その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.16 0.1 - - - - - - - - - - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 25 - 25 - - 50 50 - 50 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル - - - - - - - -
                            ベルト長さ(m)巻取側 3.5 3.5 3.5 - 3.5 - - - 4 - - - -

                            ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR100S-G
                            SR100S-P
                            SR100S-V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            5,183円

                            ( 5,701円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            808-07384963360509407920.0グリーン

                            5,183円

                            ( 5,701円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            808-07394963360509414920.0ピンク

                            5,183円

                            ( 5,701円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            808-07404963360509421500.0バイオレット

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました