(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瓦用シーリング剤 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR-080
瓦用シーリング剤 330ml ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【特長】・日本瓦の強力接着、防水、充てん用。油面処理、撥水処理した瓦には使用不...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.33

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

SR-079【特長】
・ノンホルムアルデヒド・JSIA F☆☆☆☆
【用途】
・瓦の充てん・固着用
【商品仕様】
・色:銀
・カートリッジタイプ
・容量:330ml
・セメダイン 瓦用 日本瓦銀 330ml SR-079
・JANコード:4901761362948
・トラスココード:813-5218
・質量:336.6g
SR-080【特長】
・ノンホルムアルデヒド・JSIA F☆☆☆☆
【用途】
・瓦の充てん・固着用
【商品仕様】
・色:黒
・容量(ml):330
・カートリッジタイプ
・JANコード:4901761364409
・トラスココード:813-5219
・質量:336.6g
商品情報を表示

SR-080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
用途1
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-080

カートリッジタイプ
-
4901761364409
813-5219
336.6
-
-
・ノンホルムアルデヒド・JSIA F☆☆☆☆・瓦の充てん・固着用

1個

949( 1,044円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本瓦の強力接着、防水、充てん用。油面処理、撥水処理した瓦には使用不可
・ノンホルムアルデヒド・JSIA F☆☆☆☆

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瓦用シーリング剤 330mlの型番SR-080のページです。
型番SR-080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瓦用シーリング剤 330ml

瓦用シーリング剤 330ml

    ブチルシール 333ml グレー SY-017

    ブチルシール 333ml グレー SY-017

      シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

      シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

          シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

          シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

            POSシール 333ml

            POSシール 333ml

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

                コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

                  シリコーンシーラント 8060プロ

                  シリコーンシーラント 8060プロ

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      コニシ 瓦止太郎 #59278

                      コニシ 瓦止太郎 #59278

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

                          コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン シャープ化学 コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 949円 811円 969円 1,165円 2,000円 1,418円 1,553円 1,651円 522円 945円 911円 1,651円 1,651円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            容量(L) 0.33 - 0.33 0.333 0.33 0.333 0.333 - 0.33 - - - -

                            瓦用シーリング剤 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-079
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 用途1 仕様1

                            949円

                            ( 1,044円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カートリッジタイプ-4901761362948813-5218336.6-セメダイン 瓦用 日本瓦銀・ノンホルムアルデヒド・JSIA F☆☆☆☆・瓦の充てん・固着用

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました