(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SQN10025
軸付ナイロンホイール ナイロンジクツキホイール

軸付ナイロンホイール SQN10025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円

【特長】・不織布なので柔軟性があり、彫り込みがありません。【用途】・サビ取り。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    6
  • 粒度(#):
    120
  • 材質1:
    アランダム
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 軸長(mm):
    40
  • 材質2:
    軸:S45C
  • 材質3:
    ユニクロメッキ

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

SQN10025 解除

Loading...

SQN10025 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SQN10025

100
852-6118
4560118261374
127.000

5個

1,356( 1,492円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布なので柔軟性があり、彫り込みがありません。
【用途】
・サビ取り。
・溶接焼け取り。
・表面研磨。
【材質】
・アランダム
・軸:S45C
・ユニクロメッキ

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

Loading...

SQN10025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付ナイロンホイールの型番SQN10025のページです。
型番SQN10025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ナイロンホイール

軸付ナイロンホイール

    カートリッジロール,質量(g):15

    カートリッジロール,質量(g):15

      カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

      カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

        カートリッジロール,用途:研磨

        カートリッジロール,用途:研磨

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

            ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

              メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
              通常価格 1,243円 340円 323円 300円 765円 693円
              通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目  
              用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 -
              種類 ホイール ペーパー ペーパー ペーパー フラップホイール -
              材質 ナイロン系 - - - - -
              幅(mm) 25 - - - 15 25
              軸径(mm) 6 - - - 6 6

              軸付ナイロンホイールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SQN8025
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径
              (mm)
              トラスココード JANコード 質量(g)

              1,243円

              ( 1,367円 )
              5個 あり

              5日目

              80852-6122456011826133684.000

              軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました