(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRIENS コードリール AC125、250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPS-308A
TRIENS コードリール AC125、250 デンゲンリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,158円
税込単価
30,974円

【特長】・小型・軽量で場所を取りません。・着脱が容易な取付けベースを採用してい...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    8
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 材質1:
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V):
    AC125、250
  • 本体寸法(mm):
    314×290×164
  • 色:
    グレー
  • 電線種:
    SVCTF

型番

SPS-308A 解除

Loading...

商品情報を表示

SPS-308A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
トラスココード
JANコード
質量(g)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-308A

1.25
3
851-3631
4571255132229
3600.0
6(125V)、3(250V)

1個

28,158( 30,974円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で場所を取りません。
・着脱が容易な取付けベースを採用しています。
・必要に応じた首振り機能付きです。
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRIENS コードリール AC125、250の型番SPS-308Aのページです。
型番SPS-308Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRIENS コードリール AC125、250

TRIENS コードリール AC125、250

    TRIENS コードリール AC/DC24

    TRIENS コードリール AC/DC24

      コードリール TNS (環境配慮型)

      コードリール TNS (環境配慮型)

        コードリール(定格電圧 AC250V)

        コードリール(定格電圧 AC250V)

          Twin-Kle2  無接点スイッチリール/エアホースリール

          Twin-Kle2 無接点スイッチリール/エアホースリール

            電源リール コードマック (コード10m仕様)

            電源リール コードマック (コード10m仕様)

              電源リール コードマック

              電源リール コードマック

                LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

                LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

                  コードマック 三相200V

                  コードマック 三相200V

                    MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                    MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                      オートリール

                      オートリール

                        saga スタートトラック用オートチャージャー

                        saga スタートトラック用オートチャージャー

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 嵯峨電機工業 日平機器
                            通常価格 28,158円 39,191円 54,845円 37,870円 32,874円 31,058円 20,915円 43,200円 71,083円 6,448円 9,894円 11,001円 24,840円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目~   1日目   11日目~   1日目   1日目   1日目   5日目~   2日目   1日目   6日目   1日目~  
                            電線長さ(m) 8 8 8 8 - 10 - 10 - - 5 - 10
                            商品タイプ コードリール 電源リール - 電源リール - 電源リール 電源リール 電源リール - アダプター コードリール - 電源リール
                            材質1 ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル - - - - - - - - -
                            材質2 本体カバー:樹脂 本体カバー:樹脂 本体カバー:樹脂 本体カバー:樹脂 樹脂カバー - - - - - - - -
                            定格電圧(V) AC125、250 AC/DC24 AC/DC24 AC250 - - - - - - - - -

                            TRIENS コードリール AC125、250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPS-408A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 定格電流(A)

                            35,215円

                            ( 38,737円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24851-363245712551322434200.06(125V)、5(250V)

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました