(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20N

通常単価(税別)
1,032円
税込単価
1,135円

【特長】・裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。【用途】・面取り加工。【...

詳細情報を確認する

型番

SPMT030102-ZA20N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMT030102-ZA20N

10

12個

1,032( 1,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
【用途】
・面取り加工。
【商品仕様】
・材質:超硬M ノンコート
・適合機種:チビ両面
・チビ両面用チップ
・JANコード:4562112031250
・トラスココード:799-7299
・質量:0.16g
【材質/仕上】
・超硬M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20Nの型番SPMT030102-ZA20Nのページです。
型番SPMT030102-ZA20Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20N

富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20N

    富士元 R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R NK2001

    富士元 R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R NK2001

      富士元 R面取り用チップ サーメット 2R CMT

      富士元 R面取り用チップ サーメット 2R CMT

        富士元 R面取り用チップ サーメット 1R CMT

        富士元 R面取り用チップ サーメット 1R CMT

          富士元 R面取り用チップ サーメット 4R CMT

          富士元 R面取り用チップ サーメット 4R CMT

            富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMT

            富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMT

              富士元 モミエコ用チップ ZA10N

              富士元 モミエコ用チップ ZA10N

                富士元 チビエコ用チップ ZA10N

                富士元 チビエコ用チップ ZA10N

                  富士元 エコメン用チップ ZA10N

                  富士元 エコメン用チップ ZA10N

                    富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

                    富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

                      カウンターシンクセット ノンコート 6本組

                      カウンターシンクセット ノンコート 6本組

                        カウンターシンクセット DLCコーティング 6本組

                        カウンターシンクセット DLCコーティング 6本組

                          カウンターシンクセット

                          カウンターシンクセット

                            メーカー 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 イリックス イリックス ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 1,032円 2,358円 2,358円 2,358円 2,358円 2,358円 1,575円 1,399円 1,744円 10,739円 22,333円 36,267円 23,792円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目  

                            富士元 チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) ZA20Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました