(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆テナー 上ピンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆テナー 上ピンタイプ

通常価格(税別)
35,650円 ~ 37,588円
税込価格
39,215円 ~ 41,347円

【特長】・あらゆる商品の保管に自由にレイアウトができ、物流の合理化に役立ちます...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重 (kg):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 材質1:
    スチール●表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 積載段数(段):
    天地3
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1150

(i)ご注意

  • 運賃別途
  • 受注生産 実働約35日で出荷です。 ご注文時に色の指定をお願いします。
  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

逆テナー 上ピンタイプ 規格表

外形図

逆テナー 上ピンタイプ 外形図

使用方法・使用事例

逆テナー 上ピンタイプ 使用方法

ネスティング状態

使用例

逆テナー 上ピンタイプ 使用例

注意・禁止事項

水平でない場所での段積みはしないでください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
1050
128-4358
47000.0
1250
1000

1個

35,650( 39,215円 )

39日目

1350
1250
128-1639
50000.0
1250
1200

1個

37,588( 41,347円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる商品の保管に自由にレイアウトができ、物流の合理化に役立ちます。
・組み込み式で収納が簡単、保管スペースを取りません。
・角パイプを溶接加工しているため、耐荷重性・耐久性に優れています。
・青・赤の2色があります。(標準色は青)
【材質】
・スチール●表面処理:メラミン焼き付け塗装

(i)ご注意

  • 運賃別途
  • 受注生産 実働約35日で出荷です。 ご注文時に色の指定をお願いします。
  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆テナー 上ピンタイプ

逆テナー 上ピンタイプ

    ネスラック (NRシリーズ)

    ネスラック (NRシリーズ)

      ネスティングラック サンキンテナー

      ネスティングラック サンキンテナー

        ネスティングラック逆ネステナー

        ネスティングラック逆ネステナー

          ネストップ

          ネストップ

            ネスラックPL

            ネスラックPL

              ネスティングラックネステナー ネステナー

              ネスティングラックネステナー ネステナー

                ネスティングボックス用ネスガード

                ネスティングボックス用ネスガード

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X1000XH4000 3段 連結

                    ネスラック

                    ネスラック

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                        TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                        TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                            メーカー サンキン OKD(岡田工業) サンキン エレクター OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) エレクター ワコーパレット トラスコ中山 OKD(岡田工業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 35,650円 27,220円 35,000円 63,938円 21,955円 28,076円 46,536円 3,351円 139,886円 28,140円 134,109円 129,515円 93,669円
                            通常出荷日 39日目   11日目~   11日目~   39日目   12日目~   16日目~   13日目   1日目   18日目   11日目   13日目   9日目   19日目  
                            均等荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - 2000 1000 2000 2000 1000
                            奥行 (mm) 1200 1200 1200 - 1200 1200 1200 - 1000 1200 1000 900 900
                            材質1 スチール●表面処理:メラミン焼き付け塗装 - スチール - - - - - - - - - -
                            積載段数(段) 天地3 - 4 - - - - - - - - - -
                            有効内寸(mm)奥行 1150 - 1150 - - - - - - - - - -

                            逆テナー 上ピンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました