(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hakken SPF型ドリルヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hakken SPF型ドリルヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
174,373円
税込単価
191,810円

【特長】・小型でパワフルです。・二段変速です。・Aロッドねじです。【用途】・鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型軽量タイプ
  • 最大ビット径(mm):
    205
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    1250/700(二段変速)
  • 消費電力(W):
    1430
  • ビット種類:
    SPF用ビット
  • ビット外径(mm):
    212×327×414
  • 電源:
    単相100V(50/60Hz)
  • JANコード:
    4580019460140
  • トラスココード:
    557-0662
  • 質量(g):
    10200.0
  • 材質1:
    アルミ、鉄
  • 高さ(mm):
    414
  • 奥行(mm):
    327
  • 幅(mm):
    212

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SPF-181A2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPF-181A2

1個

174,373( 191,810円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でパワフルです。
・二段変速です。
・Aロッドねじです。
【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ機械(湿式)
【商品仕様】
・高さ(mm):414
・最大ビット径(mm):φ205
・奥行(mm):327
・最大出力(W):2100
・電源:単相100V50/60Hz
・幅(mm):212
・最大出力(W):2100
・奥行(mm):327
・幅(mm):212
・電源:単相100V50/60Hz
・定格電流:15A
・コアビット取付ねじ:Aロッドねじ
・Aロッドねじ薄刃一体式コアビット
・AC100V(50/60HZ)最大出力2100W
・小型・パワフル
・二段変速
・Aロッドねじ
・トラスココード:557-0662
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・アルミ、鉄
【セット内容/付属品】
・片口スパナ36mm:2本、メガネレンチ17×21mm、
・六角棒レンチ4mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Hakken SPF型ドリルヘッドの型番SPF-181A2のページです。
型番SPF-181A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hakken SPF型ドリルヘッド

Hakken SPF型ドリルヘッド

    シブヤ ドライスイベル M27

    シブヤ ドライスイベル M27

      シブヤ レジューサーM27-A

      シブヤ レジューサーM27-A

        ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

        ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

          湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

          湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

            Hakken Aロット3点式ビット 2

            Hakken Aロット3点式ビット 2

              Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2

              Hakken Aロット3点式ビット 2_1/2

                DIAMOND コアビット 100mm

                DIAMOND コアビット 100mm

                  マルチコアシステムセット

                  マルチコアシステムセット

                    メーカー コンセック シブヤ シブヤ ハウスビーエム ユニカ コンセック コンセック IKK ハウスビーエム
                    通常価格 174,373円 39,799円 8,187円 6,759円 836円 32,325円 34,639円 37,813円 43,132円
                    通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ 小型軽量タイプ その他関連部品 その他関連部品 - - - - - -
                    最大ビット径(mm) 205 - - - - - - - -
                    無負荷回転数(min⁻¹) 1250/700(二段変速) - - - - - - - -
                    消費電力(W) 1430 - - - - - - - -
                    ビット種類 SPF用ビット - - - - - - - -

                    Hakken SPF型ドリルヘッドのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました