(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPE-001
戸当り静音テープ キミツボウシテープ

戸当り静音テープ SPE-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191円
税込単価
210円

【特長】・耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です【用途】・ふすま・引き戸・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ厚(mm):
    3
  • 両面タイプ:
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    ポリエチレン+不織布

(i)ご注意

  • 室内建具などの可動部に対して使用する場合は、すき間サイズ以上のものを選定すると作動抵抗になりますので、お気をつけ下さい。

型番

SPE-001 解除

Loading...

SPE-001 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPE-001

4582277390078
105-7525
25000.000

1個

191( 210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です
【用途】
・ふすま・引き戸・障子等の戸当り衝撃音の吸収に

(i)ご注意

  • 室内建具などの可動部に対して使用する場合は、すき間サイズ以上のものを選定すると作動抵抗になりますので、お気をつけ下さい。

SPE-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

戸当り静音テープの型番SPE-001のページです。
型番SPE-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸当り静音テープ

戸当り静音テープ

    すき間モヘヤシール用テープ

    すき間モヘヤシール用テープ

      防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

      防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

        ふすま戸あたりテープ

        ふすま戸あたりテープ

          ワイドすき間モヘヤシール

          ワイドすき間モヘヤシール

            屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

            屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

              サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

              サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                毛付きすきまテープ

                毛付きすきまテープ

                  戸あたり消音テープ

                  戸あたり消音テープ

                    新ソフトテープ

                    新ソフトテープ

                      防水ソフトテープ

                      防水ソフトテープ

                        強力結露吸水テープ 広幅

                        強力結露吸水テープ 広幅

                          家具用戸あたりテープ

                          家具用戸あたりテープ

                            メーカー 槌屋 セメダイン セメダイン nitoms 槌屋 nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 191円 166円 405円 423円 859円 379円 498円 500円 511円 209円 449円 733円 379円
                            通常出荷日 4日目~   2日目   2日目~   1日目   5日目   1日目   6日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目~  
                            テープ幅(mm) 15 - 12 15 - - - 30 10 - - 60 -
                            テープ厚(mm) 3 - 8 4 6 - - 10 3 - - 4.5 1.5
                            両面タイプ - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            基材詳細 ポリエチレン+不織布 - - - 毛部:ポリプロピレン+ベース部:ポリプロピレン - - - - - - - -

                            戸当り静音テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPE-002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            191円

                            ( 210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4582277390085817-281425.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました