(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・サビに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。【用途】・奥行のある...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    225
  • 質量(g):
    250.000

(i)ご注意

  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP90LN

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
【用途】
・奥行のある作業場所に最適。

(i)ご注意

  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAHARA ステンレスロングノーズプライヤーの型番SP90LNのページです。
型番SP90LNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー

    ロングノーズプライヤー  GTLP-275B・ GTLP-280S

    ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S

      先細ロングプライヤー FT-620 148MM

      先細ロングプライヤー FT-620 148MM

        プライヤー FT-621 124MM

        プライヤー FT-621 124MM

          KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch

          KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch

            KAHARA ステンレスプライヤー

            KAHARA ステンレスプライヤー

              KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

              KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー

                KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch

                KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch

                  プロホビーワイヤーループプライヤー

                  プロホビーワイヤーループプライヤー

                    丸ペンチ PM-06

                    丸ペンチ PM-06

                      プライヤーロング 154MM

                      プライヤーロング 154MM

                        先曲がりニードルプライヤー 146MM

                        先曲がりニードルプライヤー 146MM

                          リングオープナー

                          リングオープナー

                            メーカー KAHARA ウィザ(旧:グレートツール) 白光 白光 KAHARA KAHARA KAHARA KAHARA KEIBA エンジニア 白光 白光 KEIBA
                            通常価格 2,400円 1,668円 3,300円 3,300円 5,200円 1,700円 6,565円 5,200円 5,069円 2,910円 2,700円 2,700円 3,326円
                            通常出荷日 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   2日目  
                            呼び寸法 225 - 150 125 150 125 200 200 100 150 150 150 120
                            質量(g) 250.000 - - - 71.000 72.000 115.000 110.000 - - - - -

                            KAHARA ステンレスロングノーズプライヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました