(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円

【商品仕様】・スペクタクル形二眼式・シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用・JANコ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4959382785530
  • トラスココード:
    816-7392

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-77

3個

2,223( 2,445円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スペクタクル形二眼式
・シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用
・JANコード:4959382785530
・トラスココード:816-7392
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用の型番SP-77のページです。
型番SP-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用

シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用

    保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

    保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

      保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

      保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

        高性能くもり止めゴーグル

        高性能くもり止めゴーグル

          保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

          保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

            ゴーグル GCVシリーズ

            ゴーグル GCVシリーズ

              ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

              ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

                保護メガネ 1654201JP

                保護メガネ 1654201JP

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                    セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                    セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                      ヘルメット装着式 保護メガネ

                      ヘルメット装着式 保護メガネ

                        ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

                        ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                            メーカー 重松製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 OTOS 東京硝子器械 ミドリ安全
                            通常価格 2,223円 650円 2,100円 2,280円 2,980円 2,219円 2,561円 2,600円 288円 682円 2,060円 3,726円 2,471円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   2日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 取付型メガネ ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - - - - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵
                            曇り止め - -
                            UVカット -
                            耐静電性 -

                            シゲマツ 保護メガネ 飛来物・液体飛沫防止用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました