(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP アングルサンダー/ポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP アングルサンダー/ポリッシャー

通常単価(税別)
29,048円
税込単価
31,953円

【特長】・低重心で安定性が良いです。・低回転で研削しやすいです。・70φ・12...

詳細情報を確認する

型番

SP-7500AH-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7500AH-P

1個

29,048( 31,953円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低重心で安定性が良いです。
・低回転で研削しやすいです。
・70φ・125φパッドの装着が可能です。
・作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
【用途】
・車体板金作業の色ハギに。
・サンディング・ポリッシング作業に。
・小面積の補修作業に。
【商品仕様】
・パットサイズ(mm):70or125
・使用ペーパー:マジックパット
・使用空気圧力(MPa):0.6
・全長(mm):200
・無負荷回転数(rpm):1800
・全長(mm):200
・無負荷回転数(rpm):1800
・ホース取付口:NPT1/4
・空気消費量([[M3]]/min):0.3
・使用空気圧力(MPa):0.6
・JANコード:4545695000974
・トラスココード:541-5233
・質量:1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP アングルサンダー/ポリッシャーの型番SP-7500AH-Pのページです。
型番SP-7500AH-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP アングルサンダー/ポリッシャー

SP アングルサンダー/ポリッシャー

    SP ダブルアクションサンダー125mmφ

    SP ダブルアクションサンダー125mmφ

      コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS

      コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS

        SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

        SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

          メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー コンパクトツール エス・ピー・エアー
          通常価格 29,048円 32,076円 47,531円 38,741円
          通常出荷日 7日目   2日目   1日目   1日目  
          種類 その他関連用品 - その他関連用品 -

          SP アングルサンダー/ポリッシャーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました