(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,114円
税込単価
22,125円

【特長】・計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    160
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 仕様:
    ダイヤル式エアーレギュレーター内蔵
  • チャック内径(mm):
    6
  • 先端工具:
    軸径6mm(砥石)
  • JANコード:
    4545695000349
  • トラスココード:
    541-5187
  • 質量(kg):
    0.55

型番

SP-7201 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7201

1個

20,114( 22,125円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
・軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
・作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
・ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
【用途】
・各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):6
・全長(mm):160
・空気消費量([[M3]]/min):0.2
・ホース取付口:NPT1/4
・排気:後方
・使用空気圧力(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):20000
・無負荷回転数(rpm):20000
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・ダイヤル式エアーレギュレーター内蔵
・JANコード:4545695000349
・トラスココード:541-5187
・質量:0.55kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)の型番SP-7201のページです。
型番SP-7201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

    SP エアアングルグラインダー

    SP エアアングルグラインダー

      エアカットオフツール

      エアカットオフツール

        SP ダイグラインダー(全長120mm)

        SP ダイグラインダー(全長120mm)

          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

            アングルグラインダNAG-60

            アングルグラインダNAG-60

              SP ダイグラインダー(全長164mm)

              SP ダイグラインダー(全長164mm)

                エアアングルグラインダー(90°アングル)

                エアアングルグラインダー(90°アングル)

                  アングルグラインダNAG-70S

                  アングルグラインダNAG-70S

                    空研 ストレートグラインダー

                    空研 ストレートグラインダー

                      SP 低速ダイグラインダー

                      SP 低速ダイグラインダー

                        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                          エアアングルグラインダー レバータイプ

                          エアアングルグラインダー レバータイプ

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー バーコ エス・ピー・エアー 空研 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー バーコ 日本ニューマチック工業 空研 エス・ピー・エアー コンパクトツール 信濃機販
                            通常価格 20,114円 46,271円 32,471円 14,910円 32,394円 39,751円 15,249円 27,976円 38,933円 13,543円 20,775円 36,489円 30,192円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   4日目   4日目   7日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 20000 15000 18000 28000 12000 9000 23000 20000 7600 25000 3800 3800 -
                            排気 後方 側方 後方 前方 - 側方 後方 後方 側方 - 後方 後方 -
                            全長 160 157 195mm 120 190mm 238mm 164 170mm 238mm 150mm 192 192mm -
                            空気消費量(m³/min) 0.2 0.4 0.113 - 0.35 1.1 - 0.113 1.1 0.38 - 0.47 -

                            SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました