(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP 超軽量エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-7144A
SP 超軽量エアインパクトレンチ エアインパクトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,375円
税込単価
43,313円

【特長】・コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです【用途】・タイヤ...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。

型番

SP-7144A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-7144A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mmφ)
ハンマータイプ
回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
排気
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
注意事項
用途
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7144A

550
12.7
16
ツイン
6200
0.6
下方
4545695002039
485-5442
154
1780
締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
自動車整備作業に。
1台

1個

39,375( 43,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです
【用途】
・タイヤの脱着作業に

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP 超軽量エアインパクトレンチの型番SP-7144Aのページです。
型番SP-7144Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP 超軽量エアインパクトレンチ

SP 超軽量エアインパクトレンチ

    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

      超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

      超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

        油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

        油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

          信濃機販 エアインパクトレンチ

          信濃機販 エアインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ

              油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

              油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

                トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                  油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

                  油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

                    HAZET エアインパクトレンチ

                    HAZET エアインパクトレンチ

                      メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー ベッセル ヨコタ工業 信濃機販 日東工器 ヨコタ工業 トラスコ中山 ヨコタ工業 HAZET
                      通常価格 26,250円 23,937円 54,046円 52,405円 38,559円 42,298円 45,533円 30,270円 47,680円 70,812円
                      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.6~0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63
                      ホース取付口 NPT1/4 NPT1/4 - - 1/4NPT - - NPT1/4 - RC1/4

                      SP 超軽量エアインパクトレンチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SP-7143
                      SP-7143DX
                      SP-7146EX
                      SP-7146EXS
                      SP-7825
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大締付トルク
                      (N・m)
                      ソケット差込角
                      (mm)
                      能力ボルト径
                      (mmφ)
                      ハンマータイプ 回転数
                      (rpm)
                      空気消費量
                      (m³/min)
                      排気 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 注意事項 用途 入数

                      27,442円

                      ( 30,186円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      30012.716ダイナジョークラッチ80000.6後方4545695000165820-65401811360---

                      31,875円

                      ( 35,063円 )
                      1個 -

                      1日目

                      32012.716ダイナジョークラッチ80000.6下方4545695001629334-02361751360締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。-

                      33,125円

                      ( 36,438円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      33012.716ツイン90000.6下方4545695002893776-70561331000---

                      31,888円

                      ( 35,077円 )
                      1個 -

                      1日目

                      2709.514ツイン90000.6下方4545695002961818-45781331000---

                      26,250円

                      ( 28,875円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      689.510ダブル170000.4下方4545695001735336-6014110680締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。自動車整備作業に。1台

                      インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました