(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-77
シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用 シゲマツ ヒライブツ エキタイヒマツボウシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円

【商品仕様】・スペクタクル形一眼式・シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用・JANコ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:

Loading...

商品情報を表示

SP-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-77

4959382785530
50.000
816-7392
レンズ・フレーム:PC(ポリカーボネート)

3個

2,223( 2,445円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スペクタクル形一眼式
・シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用
・JANコード:4959382785516
・トラスココード:816-7390
・質量:70g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用の型番SP-77のページです。
型番SP-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用

シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用

    保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

    保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

      ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

      ゴーグル型保護メガネ YG-6000BB

        密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

        密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

          セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

          セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

            保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

            保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

              セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

              セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                保護メガネ 1654201JP

                保護メガネ 1654201JP

                  ヘルメット装着式 保護メガネ

                  ヘルメット装着式 保護メガネ

                    高性能くもり止めゴーグル

                    高性能くもり止めゴーグル

                      密閉式スコープゴーグル

                      密閉式スコープゴーグル

                        保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                        保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                          保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

                          保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

                            メーカー 重松製作所 アズワン 東京硝子器械 トーアボージン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン OTOS アズワン トーアボージン アズワン 日本光器製作所
                            通常価格 1,768円 2,100円 3,726円 2,331円 780円 650円 312円 2,600円 2,203円 2,280円 1,370円 2,980円 1,880円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 取付型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - - - 防塵 - 防塵 防塵 - - - - -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - - -

                            シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

                            1,768円

                            ( 1,945円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            495938278551670.000816-7390-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました