(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,700円
税込単価
32,670円

【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイ...

詳細情報を確認する

型番

SP-370X2.5X40X8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-370X2.5X40X8

1個

29,700( 32,670円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4
・用途:エンゼル・村橋用
・用途:エンゼル・村橋用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40.0×8
・370X2.5X40X8
・JANコード:4535719556181
・トラスココード:852-4121
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

SP-370X2.5X40X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8の型番SP-370X2.5X40X8のページです。
型番SP-370X2.5X40X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

      大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8

      大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8

        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

          大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

          大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

            大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

            大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

              大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

              大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

                大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3

                大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3

                  大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8

                  大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8

                    メーカー 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業
                    通常価格 29,700円 29,700円 22,430円 23,893円 20,889円 30,944円 35,301円 23,893円 20,889円
                    通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  

                    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました