(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

口幅が41mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • トラスココード:
    821-9401

型番

SP310N2X41-[65-310/0.1] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP310N2X41-[65-310/0.1]

65 ~ 310

1個

特別価格

( 特別価格 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

口幅が41mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

商品情報

シグナル式トルクレンチ(締付作業用) SP310N2X41の仕様

トルク調整が簡単・確実に行える

トルク調整が簡単・確実に行える

SP310N2の寸法図

SP310N2の寸法図

  • 負荷方向:右。
型式SP310N2
トルク調整範囲[N・m]65~310
口幅W[mm]41
最大トルク時の手力[N]512
寸法[mm]有効長L605
全長L’670
頭部C80
b15
本体m35
n15
d27.2
D38
質量約[kg]1.8
調整工具[別売]No.930

精度±3%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X29

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X29

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X21

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X21

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X19

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X19

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X9

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X9

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X19

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X19

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X27

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X27

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   10日目   9日目   9日目   7日目   10日目   9日目   9日目   9日目   10日目   9日目  
                            ヘッドタイプ スパナ式 - スパナ式 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 821-9401 - 821-9402 - - - - - - - - - -

                            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました