(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。(ご注文後、トルク調整について、ご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

型番

SP2N2X7-[0.4-2/0.01] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2N2X7-[0.4-2/0.01]

0.4 ~ 2

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。(ご注文後、トルク調整について、ご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

商品情報

シグナル式トルクレンチ SP2の仕様

トルク調整が簡単・確実に行える

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図

型式SP2N2
トルク調整範囲[N・m]0.4~2
口幅W[mm]7
最大トルク時の手力[N]16
寸法[mm]有効長L125
全長L’169
頭部C18
b5
本体m19
n9.2
d15
D24
質量約[kg]0.15
調整工具[別売]No.931

精度±3%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X41

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X41

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X11

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X11

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X12

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X12

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-3X10

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-3X10

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X13

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X13

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14H

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14H

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-2X10

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-2X10

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-1X10

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-1X10

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X17

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X17

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目   10日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   10日目   9日目   9日目   7日目   9日目  

                            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました