(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP1000
HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ レバーホイスト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,971円
税込単価
31,868円

【商品仕様】・スーパーレバー0.5t×1.5mギヤ付キ・JANコード:4990...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

SP1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
揚程(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP1000

1
4990077190130
6500.0
808-7262
スチール
1.5

1個

28,971( 31,868円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スーパーレバー0.5t×1.5mギヤ付キ
・JANコード:4990077190185
・トラスココード:851-5936
・質量:5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キの型番SP1000のページです。
型番SP1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

    レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

    レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

      レバーホイスト(ラチェット式)

      レバーホイスト(ラチェット式)

        レバーホイスト(500㎏)

        レバーホイスト(500㎏)

          VレバーVR2

          VレバーVR2

            レバーホイスト TLHシリーズ

            レバーホイスト TLHシリーズ

              CK-3 建築・農園用クランプ

              CK-3 建築・農園用クランプ

                KTパワーレバー

                KTパワーレバー

                  メーカー スリーエッチ エスコ エスコ エスコ バイタル工業 トラスコ中山 マーベル コンドーテック
                  通常価格 18,360円 16,502円 24,640円 19,902円 25,726円 16,200円 16,718円 22,889円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   5日目   10日目  

                  HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SP2-250
                  SP2-800
                  SP21600
                  SP2500G
                  SP26300
                  SP500
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  定格荷重
                  (t)
                  JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 揚程(m)

                  19,967円

                  ( 21,964円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  0.2549900771901782000.0808-7263スチール1.

                  32,553円

                  ( 35,808円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  0.849900771901236000.0808-7404スチール1.5

                  42,432円

                  ( 46,675円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  1.6-10000.0808-7432スチール1.5

                  21,278円

                  ( 23,406円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  -49900771901855000.0851-5936--

                  73,635円

                  ( 80,999円 )
                  1個 -

                  5日目

                  6.3-30000.0851-5937スチール1.6

                  18,360円

                  ( 20,196円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  149900771901095000.0808-7264スチール1.5

                  レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました