(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンポット 手付(蓋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-22
キッチンポット 手付(蓋付) キッチンポットテツキ(フタツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,857円
税込単価
6,443円

SUGICO ステンレスタンク キッチンポット 手付(蓋付)。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

SP-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
材質
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
板厚(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-22

タンク
5.0~9.9
その他
8
4997956139099
118-2386
1100
ステンレス
0.6
220

1個

5,857( 6,443円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUGICO ステンレスタンク キッチンポット 手付(蓋付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キッチンポット 手付(蓋付)の型番SP-22のページです。
型番SP-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンポット 手付(蓋付)

キッチンポット 手付(蓋付)

    キッチンポット 手無(蓋付)

    キッチンポット 手無(蓋付)

      ステンレスバケツ8002用フタ

      ステンレスバケツ8002用フタ

        スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

        スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

          日東 ヒラ蓋 30用

          日東 ヒラ蓋 30用

            日東 ヒラ蓋 27用

            日東 ヒラ蓋 27用

              スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

              スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                    スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

                    スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

                      日東 ヒラ蓋 39用

                      日東 ヒラ蓋 39用

                        日東 ストック蓋 47用

                        日東 ストック蓋 47用

                          ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

                          ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

                            メーカー SUGICO SUGICO アズワン SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) トラスコ中山
                            通常価格 5,857円 1,331円 4,300円 16,934円 3,947円 3,476円 5,392円 4,966円 7,829円 36,773円 5,844円 8,967円 2,360円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目   7日目   7日目   21日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  

                            キッチンポット 手付(蓋付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-20
                            SP-26
                            SP-30
                            SP-36
                            SP-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量
                            (L)
                            材質 詳細容量
                            (L)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 板厚(mm) 高さ(mm)

                            5,882円

                            ( 6,470円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            タンク5.0~9.9その他64997956139082118-2383940ステンレス0.6200

                            9,147円

                            ( 10,062円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            タンク10.0~19.9その他134997956139112118-23771800ステンレス0.6260

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            タンク20~59その他214997956139136118-23762400ステンレス0.7300

                            24,361円

                            ( 26,797円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            タンク20~59その他364997956139150118-23813900ステンレス0.8360

                            89,547円

                            ( 98,502円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            タンク100~その他1304997956139198118-237811000ステンレス1.0550

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました