(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm
  • 数量スライド割引

SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm (レビュー)

通常価格(税別)
22,283円
税込価格
24,511円
通常出荷日
1日目
【特長】
・アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
・先端のアイドルプーリーの交換が簡単です。
・軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。
【用途】
・凸凹部などの手の入りにくい場所でのサンダー作業に。
【商品仕様】
・ベルト寸法(mm):10/12×330
・ベルト速度(m/min):1100
・ホース取付口:NPT1/4
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・排気:後方
・全長(mm):275
・使用空気圧(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):16000
・無負荷回転数(rpm):16000
・10、12mm幅のベルトが使用可能
・JANコード:4545695002107
・トラスココード:469-0681
・質量:0.8kg

SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車の板金加工に
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    定番のベルトサンダーです。
    あちこちで使われてるのを見て導入しましたが、使いやすく特に何がダメという所もない定番アイテムですね。
    交換部品も出るし長く使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

        ベルトサンダー

        ベルトサンダー

          SI ベルトサンダー

          SI ベルトサンダー

            (メリー印)ミニベルター

            (メリー印)ミニベルター

              エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

              エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                信濃機販 エアベルトサンダー

                信濃機販 エアベルトサンダー

                  バーコ エアベルトサンダー

                  バーコ エアベルトサンダー

                    エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                    エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                      HAZET エアベルトサンダー

                      HAZET エアベルトサンダー

                        ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                        ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                          エアーベルトサンダー ATHUNDER

                          エアーベルトサンダー ATHUNDER

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 コンパクトツール 信濃機販 室本鉄工 エス・ピー・エアー 信濃機販 バーコ MRA HAZET アクセル ミスミ
                            通常価格 22,283円 25,753円 36,578円 36,488円 38,620円 41,650円 35,250円 29,894円 22,360円 52,006円 50,305円 31,334円 7,256円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。