(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP アングルグラインダー100mm SP-1254

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP アングルグラインダー100mm SP-1254

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,692円
税込単価
27,161円

【特長】・不意による事故を防ぐ安全ストッパー付レバーです。・作業に応じて、左ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 全長:
    229
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 砥石寸法(mm):
    100Φ×15
  • JANコード:
    4545695000875
  • トラスココード:
    541-4661
  • 質量(kg):
    1.7

型番

SP-1254 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1254

1個

24,692( 27,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不意による事故を防ぐ安全ストッパー付レバーです。
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
・スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
【用途】
・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。
・あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):229
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・砥石寸法(mm):100φ×15
・無負荷回転数(rpm):12000
・無負荷回転数(rpm):12000
・砥石寸法(mm):100φ×15
・JANコード:4545695000875
・トラスココード:541-4661
・質量:1.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP アングルグラインダー100mm SP-1254の型番SP-1254のページです。
型番SP-1254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP アングルグラインダー100mm SP-1254

SP アングルグラインダー100mm SP-1254

    SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

    SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

        空研 エアアングルグラインダー

        空研 エアアングルグラインダー

          小型・軽量 アングルグラインダー

          小型・軽量 アングルグラインダー

            空研 4インチアングルグラインダーレバー式

            空研 4インチアングルグラインダーレバー式

              SP エアアングルグラインダー

              SP エアアングルグラインダー

                SI ダイグラインダー(全長151mm)

                SI ダイグラインダー(全長151mm)

                  SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                  SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                    空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                          不二 アングルサンダ

                          不二 アングルサンダ

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 不二空機 空研 エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 空研 信濃機販 不二空機 不二空機
                            通常価格 24,692円 24,692円 20,114円 26,540円 40,510円 32,394円 46,271円 13,429円 32,793円 31,296円 41,337円 74,261円 65,871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 12000 12000 20000 12000 - 12000 15000 25000 13500 12000 13500 18000 11000
                            全長 229 235 160 190mm - 190mm 157 151mm 276mm 226mm 285mm 523mm 164mm
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.6 0.63 0.6 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 0.63
                            ホース取付口 NPT1/4 NPT1/4 NPT1/4 - - - NPT1/4 - - - - - -

                            SP アングルグラインダー100mm SP-1254のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました