(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP ダイグラインダー(全長164mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP ダイグラインダー(全長164mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,249円
税込単価
16,774円

【特長】・ハンディータイプの高速ダイグラインダーです。・軽量・小型で狭い個所も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    23000
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    164
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • コレットサイズ(mm):
    6
  • JANコード:
    4545695000318
  • トラスココード:
    541-4644
  • 質量(kg):
    0.56

型番

SP-1220 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1220

1個

15,249( 16,774円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディータイプの高速ダイグラインダーです。
・軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
・騒音、振動の少ない高速回転です。(毎分23000)
【用途】
・各種バーをつけて仕上げ加工に。
・ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):164
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):23000
・無負荷回転数(rpm):23000
・コレットサイズ(mm):6
・リアエキゾースト
・JANコード:4545695000318
・トラスココード:541-4644
・質量:0.56kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP ダイグラインダー(全長164mm)の型番SP-1220のページです。
型番SP-1220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP ダイグラインダー(全長164mm)

SP ダイグラインダー(全長164mm)

    SP ダイグラインダー(全長120mm)

    SP ダイグラインダー(全長120mm)

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

        ベビーグラインダー

        ベビーグラインダー

          TOKU チャックグラインダ

          TOKU チャックグラインダ

            空研 ストレートグラインダー

            空研 ストレートグラインダー

              不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

              不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

                空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

                  TOKU グラインダアングルタイプ

                  TOKU グラインダアングルタイプ

                    SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                        SI ダイグラインダー(全長151mm)

                        SI ダイグラインダー(全長151mm)

                          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

                          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 不二空機 東空販売 空研 不二空機 空研 東空販売 信濃機販 不二空機 信濃機販 不二空機
                            通常価格 15,249円 14,910円 23,897円 78,059円 23,173円 13,543円 47,791円 16,589円 29,553円 41,337円 74,261円 13,429円 81,004円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 23000 28000 21000 - 22000 25000 18000 20000 - 13500 18000 25000 7600
                            排気 後方 前方 前方 - - - - - - 側方 - 後方 側方
                            全長 164 120 125mm - 146mm 150mm 307mm 176mm 123mm 285mm 523mm 151mm 599mm
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.63 - 0.6 0.63 - - 0.6 0.63 0.6 0.63

                            SP ダイグラインダー(全長164mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました