(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

口幅が14mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • トラスココード:
    821-9343

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。 (ご注文後、トルク調整についてご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

型番

SP120N2X14-[24-120/0.1] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP120N2X14-[24-120/0.1]

24 ~ 120

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

口幅が14mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能
【用途】
・組立、量産用
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。 (ご注文後、トルク調整についてご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

商品情報

製品仕様

トルク調整が簡単・確実に行える

トルク調整が簡単・確実に行える

SP120N2X14の寸法図

SP120N2X14の寸法図

  • 負荷方向:右。
型式SP120N2
トルク調整範囲[N・m]24~120
口幅W[mm]14
最大トルク時の手力[N]393
寸法[mm]有効長L305
全長L’360
頭部C42
b10
本体m28
n12.2
d21.7
D34
質量約[kg]0.75
調整工具[別売]No.930

精度 ±3%

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14

スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X22

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X22

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X23

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X23

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X24

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X24

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X30

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X30

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X17

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X17

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X19

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X19

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X19

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X19

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2-1X10

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2-1X10

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X18

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X18

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X33.3

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X33.3

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X12

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X12

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   10日目   7日目   7日目   9日目   10日目   5日目   10日目   10日目   9日目   10日目   7日目   5日目  
                            ヘッドタイプ スパナ式 スパナ式 スパナ式 スパナ式 - スパナ式 スパナ式 スパナ式 スパナ式 - スパナ式 - -
                            トラスココード 821-9343 821-9348 821-9349 821-9350 - 821-9352 821-9344 821-9354 821-9346 - 821-9345 - -

                            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました