(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,091円
税込単価
21,000円

【特長】・ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。・フロ...

詳細情報を確認する

型番

SP-1133-2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1133-2

1個

19,091( 21,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
・フロント排気です。
【用途】
・小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に。
【商品仕様】
・能力ボルト径(mm):10
・ソケット差込角(mm):12.7
・最大締付トルク(N・m):30
・空気消費量([[M3]]/min):0.2
・ホース取付口:NPT1/4
・全長(mm):254
・無負荷回転数(rpm):160
・無負荷回転数(rpm):160
・使用空気圧(Mpa):0.62
・推奨ホース内径(mm):6.35
・JANコード:4545695000059
・トラスココード:541-4521
・質量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP エアーラチェットレンチ12.7mm角の型番SP-1133-2のページです。
型番SP-1133-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

    SP ストレートエアードリル10mm

    SP ストレートエアードリル10mm

      STホースJ

      STホースJ

        空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

        空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

          SI エアダイグラインダー

          SI エアダイグラインダー

            ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

            ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                SI ニードルスケーラー

                SI ニードルスケーラー

                  メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー SK-11 空研 信濃機販 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 信濃機販
                  通常価格 19,091円 21,416円 4,195円 23,276円 24,982円 460円 1,454円 41,760円
                  通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 カプラ - -

                  SP エアーラチェットレンチ12.7mm角のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました