(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,337円
税込単価
20,171円

【特長】・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    126-4723
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    720
  • 幅(mm):
    465

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP101G

1個

18,337( 20,171円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・720×465×170(mm)H865(mm)
・樹脂製瀬音キャスター付
・折り畳みハンドル
・質量:10kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製無音台車 グリーンの型番SP101Gのページです。
型番SP101Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

    アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

    アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

        アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

        アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

          アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

          アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                      アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                      アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                        アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                        アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                          アイケー 多機能樹脂台車

                          アイケー 多機能樹脂台車

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 18,337円 16,474円 26,680円 16,942円 26,680円 12,817円 16,697円 14,134円 20,593円 35,257円 39,421円 19,382円 15,125円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   39日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - - カゴ車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり - - - - - - あり - - - あり -
                            均等荷重(kg) 150 - - 150 - 150 - 150 - - 300 150 150
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体

                            アイケー 樹脂製無音台車 グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました