(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,474円
税込単価
18,121円

【特長】・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    126-4703
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP101B

1個

16,474( 18,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・720×465×170(mm)H865(mm)
・100φ樹脂製瀬音キャスター付
・折り畳みハンドル
・質量:10kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製無音台車 ブルーの型番SP101Bのページです。
型番SP101Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

    アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

    アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

        アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

        アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                    アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                    アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                      アイケー 多機能樹脂台車

                      アイケー 多機能樹脂台車

                        アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                        アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                          アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                          アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 16,474円 18,337円 26,680円 12,817円 14,134円 16,942円 16,697円 26,680円 20,593円 19,382円 15,125円 35,257円 39,421円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   39日目   4日目  
                            トラスココード 126-4703 126-4723 126-4749 126-4719 126-4698 126-4722 - 126-4697 126-3225 126-4714 126-4724 - 126-4712
                            質量(g) 10000.0 10000.0 15300.0 10000.0 10000.0 13500 - 15300.0 17000.0 8600.0 8600.0 19500.0 21000.0
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

                            アイケー 樹脂製無音台車 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました