(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンポット 手無(蓋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-8
キッチンポット 手無(蓋付) キッチンポットテナシ(フタツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,331円
税込単価
1,464円

【特長】・スギコ キッチンポット 手無(蓋付)です。・材質はステンレスです。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

SP-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
材質
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
板厚(mm)
高さ(mm)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-8

タンク
~4.9
その他
0.38
4997956139013
133-4183
150
ステンレス
0.6
80
80

5個

1,331( 1,464円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スギコ キッチンポット 手無(蓋付)です。
・材質はステンレスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キッチンポット 手無(蓋付)の型番SP-8のページです。
型番SP-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンポット 手無(蓋付)

キッチンポット 手無(蓋付)

    スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋

    スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋

      モリブデン入ステンレス寸胴鍋

      モリブデン入ステンレス寸胴鍋

        キッチンポット 手付(蓋付)

        キッチンポット 手付(蓋付)

          ステンレス丸形タンク

          ステンレス丸形タンク

            ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付)  膜厚約50μ

            ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μ

              ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

              ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

                メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO アズワン フロンケミカル フロンケミカル
                通常価格 1,331円 3,643円 1,781円 5,857円 3,250円 30,000円 57,534円
                通常出荷日 6日目~   7日目   7日目~   6日目~   1日目   1日目   10日目~  

                キッチンポット 手無(蓋付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SP-10
                SP-12
                SP-18
                SP-9
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 容量
                (L)
                材質 詳細容量
                (L)
                JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 板厚(mm) 高さ(mm) 直径(mm)

                1,895円

                ( 2,085円 )
                5個 あり

                6日目

                タンク~4.9その他0.74997956139037133-4185240ステンレス0.6100100

                2,343円

                ( 2,577円 )
                5個 あり

                6日目

                タンク~4.9その他1.34997956139044133-5666340ステンレス0.6120120

                4,734円

                ( 5,207円 )
                5個 あり

                6日目

                タンク~4.9その他4.54997956139075133-5697720ステンレス0.6180180

                1,460円

                ( 1,606円 )
                5個 あり

                6日目

                タンク~4.9その他0.554997956139020133-5683180ステンレス0.69090

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました