(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリング用チップ 正方形

ミーリング用チップ 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
940円 ~ 1,548円  特別価格 
税込価格
1,034円 ~ 1,703円  特別価格 

【特長】・PR1510、PR1525:耐摩耗性、耐酸化性に優れた特殊ナノ積層コ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定52件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)びびりに強く安定加工が可能

3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制

(2)多様な加工に対応する多機能性

平面・肩加工/溝加工/ランピング加工/ヘリカル加工/ポケット加工/等高線加工

■優れた耐欠損性

面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応。

<PR1535>

欠損を抑制する強靭母材と耐熱性に優れる特殊コーティングの組合せで安定加工を実現。一般鋼・金型鋼から、難削材に至るまで優れた性能を発揮

(1)新コバルト配合比率による強靭化

新開発高靭性母材

破壊靭性値23%UP(京セラ社従来材種比)

(2)母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上

粒子の最適化により強い衝撃、不安定加工に対応
熱伝導率約11%向上(※京セラ社従来比)
湿式加工時のヒートクラックを抑制
組織を均一化する事で、組織内の破壊源を低減

<PR015S>

欠損や境界損層を抑制する熱的特性に優れた母材と高硬度・高耐熱性
コーティングにより耐摩耗性を向上。高硬度材加工で安定加工を実現

■高硬度・高耐熱性 PVD被膜 MEGACOAT HARDの採用により耐摩耗性を向上

コーティング膜模式図

GHブレーカとPR015Sの組合せでヒートクラックを抑制し、耐欠損性を向上
高硬度材加工における安定加工を実現

性能・試験情報

■コーティング特性(京セラ社比較)

■切削性能比較(京セラ社比較)

切削条件:Vc=50m/min、fz=0.2mm/t、ap=1.0×31.5 mm、Wet SOMT140520SR-GH 他社品 刃先強化ブレーカ(フラットタイプ)
被削材:SKD11(55HRC)

■刃先状態

GH-PR015S(32min)/従来品A(19min)/他社品E(19min)

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

注意・禁止事項

  • 切削条件中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
  • Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨
  • BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の25%以下での設定を推奨致します
  • 溝加工時は内部給油方式を推奨致します

推奨被削材

使用分類の目安
★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨

選定サポート情報

3次元加工について(MFH Harrier)

GM・GHチップは、全ての加工が可能です

平面・肩加工/溝加工/ラッピング加工/ヘリカル加工/ポケット加工/等高線加工

MFH Harrierは下記の制約がありますのでご注意ください

チップ形状ランピング加工等高線加工
(対応立壁角度)
バーチカル加工ヘリカル加工ポケット加工
GM・GH○( 90°)
LD△( 65°)×××
FL△( 80°)×××

※LDとFLの等高線加工の立ち壁角度には制限があります

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
利用可能コーナー数
詳細タイプ
材類
適合ホルダ
JANコード
トラスココード
刃先仕様
材質
寸法D1(mm)
勝手
寸法RE(mm)
rε(Z)(mm)
φd(mm)
角度AN(°)
A(mm)
呈色
S(mm)
精度
W(X)(mm)
T(mm)
α
β
γ
被膜構成
寸法IC(mm)
溝・穴
コーティング種類
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
鋳鉄
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1510
MFH□-10
4960664708079
805-0473
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
2.24
-

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1525
MFH□-10
4960664708130
654-6773
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1535
MFH□-10
4960664708192
654-6811
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

3日目

その他
鋳鉄
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1810
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1825
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1835
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.44
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
高硬度材
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR015S
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
灰黒色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT HARD
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,010( 1,111円 )

3日目

その他
鋳鉄
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1510
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

950( 1,045円 )

4日目

その他
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1525
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

950( 1,045円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1535
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

950( 1,045円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1810
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1825
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1835
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.55
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.57
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.43
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

3日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GMブレーカ 汎用
CA6535
MFH□-10
4960664708260
654-6854
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
金色
4.58
M級
-
-
-
-
-
TiCN+Al2O3+TiN
10.3
片面ブレーカ、穴あり
CVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GMブレーカ 汎用
PR1510
MFH□-10
4960664708086
654-6757
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
4
GMブレーカ 汎用
PR1525
MFH□-10
4960664708147
654-6781
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GMブレーカ 汎用
PR1535
MFH□-10
4960664708208
654-6820
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GMブレーカ 汎用
PR1810
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
4
GMブレーカ 汎用
PR1825
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
GMブレーカ 汎用
PR1835
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.3
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1510
MFH□-10
4960664708093
805-0475
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
2.24
-

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1525
MFH□-10
4960664708154
654-6790
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,548( 1,703円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1535
MFH□-10
4960664708215
654-6838
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

940( 1,034円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1810
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1825
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1835
MFH□-10
-
-
Rホーニング
超硬
4.6
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
4.58
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
10.45
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

980( 1,078円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1510
MFH□-14
4960664708109
805-0477
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1525
MFH□-14
4960664708161
805-0478
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1535
MFH□-14
4960664708222
805-0479
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1810
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1825
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
FLブレーカ ワイパーチップ
PR1835
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
1.4
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.57
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
高硬度材
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR015S
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰黒色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT HARD
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1510
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

その他
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1525
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1535
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,150( 1,265円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1810
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1825
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
GHブレーカ 刃先強化型
PR1835
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.17
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GMブレーカ 汎用
CA6535
MFH□-14
4960664708291
654-6862
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
金色
5.56
M級
-
-
-
-
-
TiCN+Al2O3+TiN
14.14
片面ブレーカ、穴あり
CVDコーティング
5
10

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GMブレーカ 汎用
PR1510
MFH□-14
4960664708116
654-6765
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,240円

1,202

( 1,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
4
GMブレーカ 汎用
PR1525
MFH□-14
4960664708178
654-6803
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
GMブレーカ 汎用
PR1535
MFH□-14
4960664708239
654-6846
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
GMブレーカ 汎用
PR1810
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

その他
4
GMブレーカ 汎用
PR1825
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
GMブレーカ 汎用
PR1835
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.14
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

その他
鋳鉄
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1510
MFH□-14
4960664708123
805-0481
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1525
MFH□-14
4960664708185
805-0482
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1535
MFH□-14
4960664708246
805-0483
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
赤緑色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
7
-

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

その他
鋳鉄
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1810
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

その他
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1825
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

その他
鋼 / ステンレス鋼
4
LDブレーカ 高切り込み
PR1835
MFH□-14
-
-
Rホーニング
超硬
5.8
右勝手
2
-
-
16
-
灰色
5.56
M級
-
-
-
-
-
MEGACOAT NANO EX
14.76
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PR1510、PR1525:耐摩耗性、耐酸化性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」採用
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」により、耐摩耗性と安定性を向上
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
・PR015S:熱的特性改善により突発欠損・境界損傷に強い母材と、コーティングには高硬度かつ耐摩耗性に優れた「MEGACOAT HARD」を採用。耐摩耗性と耐チッピング性に優れ、高硬度材の安定加工を実現
・PR1810:熱伝導率に優れた独自母材を採用。鋳鉄の安定加工を実現
・PR1825:硬度と靭性のバランスに優れた超硬母材。高い汎用性
・PR1835:耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材、粒子形状の適正化と組織の均一化により、母材の靭性を向上
【用途】
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現
・PR1525:鋼及びステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
・PR1535:Ni基耐熱合金、Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工
・PR015S:60HRC以下の高硬度材や難削材加工に対応
・PR1810:鋳鉄加工用
・PR1825:鋼加工用(耐摩耗性重視)
・PR1835:鋼加工用(安定性重視)、ステンレス鋼加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリング用チップ 正方形

ミーリング用チップ 正方形

    フライス切削用インサートWDNT-ZH

    フライス切削用インサートWDNT-ZH

      ダイジェット QMミル用チップ DH102

      ダイジェット QMミル用チップ DH102

        コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

        コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

          フライス切削用インサートSNGU

          フライス切削用インサートSNGU

            フライス切削用インサートSNMU

            フライス切削用インサートSNMU

              カッタ用インサート SOMT-FT

              カッタ用インサート SOMT-FT

                QMマックス用チップ

                QMマックス用チップ

                  メーカー 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル ダイジェット
                  通常価格 940円 774円 1,370円 5,880円 2,185円 1,384円 760円 1,046円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                  形状(型番頭文字) S(正方形) - - P(正五角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) -

                  ミーリング用チップ 正方形のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました