(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SOM-LU-300
ソムリフト パレット

ソムリフト SOM-LU-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
240,000円
税込単価
264,000円

【特長】・昇降機構は油圧式です・組み合わせ次第で寸法や能力が自由自在です(1台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ソムリフト
  • 材質詳細:
    スチール(SS400)
  • シリンダー圧力(Mpa):
    21
  • 付属品:
    荷台、荷台ベース

型番

SOM-LU-300 解除

Loading...

SOM-LU-300 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
揚程(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOM-LU-300

600
最高高さ:950、最低高さ:300
300
650
130-0488
43

1個

240,000( 264,000円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構は油圧式です
・組み合わせ次第で寸法や能力が自由自在です(1台からご使用いただけます)

Loading...

SOM-LU-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソムリフトの型番SOM-LU-300のページです。
型番SOM-LU-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソムリフト

ソムリフト

    パレットプーラージョウ

    パレットプーラージョウ

      pig ピグポリドリップデッキ

      pig ピグポリドリップデッキ

        100x1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)

        100x1000mm 滑り止めラバー(フォークリフト用)

          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

              スクエアパレット トップフレーム

              スクエアパレット トップフレーム

                PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

                PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

                  JCK可変型パレット

                  JCK可変型パレット

                    カグスベールプロ

                    カグスベールプロ

                      106 mm ブレーキストッパー

                      106 mm ブレーキストッパー

                        1.0ton パレットプーラージョウ

                        1.0ton パレットプーラージョウ

                          パイオランノンスリップシート(黒)

                          パイオランノンスリップシート(黒)

                            メーカー 大阪タイユー エスコ ニューピグコーポレーション エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ ダイヤテックス
                            通常価格 223,640円 24,500円 63,362円 26,780円 151,469円 269,884円 4,652円 4,827円 28,073円 13,000円 5,360円 28,140円 1,088円
                            通常出荷日 11日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 その他 パレット その他 パレット台車 パレット台車 その他 その他 パレット - - その他 パレット
                            材質(本体) スチール - ポリエチレン(PE) - - - スチール - ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE)
                            詳細タイプ ソムリフト - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール(SS400) - - - - - - - - - - - -
                            シリンダー圧力(Mpa) 21 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SOM-LU-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等荷重
                            (kg)
                            揚程
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            223,640円

                            ( 246,004円 )
                            1個 -

                            11日目

                            437最高高さ:700、最低高さ:300500400130-048938

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました