(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mm

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
70,889円 ~ 92,291円  特別価格 
税込価格
77,978円 ~ 101,520円  特別価格 

【特長】・樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。【用途】・洗車機や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース内径:
    6.3mm
  • 特長:
    軽量
  • ホース(排水側)先端仕様:
    接続用金具
  • 給水側接続形状:
    ストレート
  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    247
  • 幅(mm):
    430
  • 材質1:
    ホース:耐油性合成ゴム
  • 材質2:
    ドラム本体:樹脂
  • 使用圧力(MPa):
    6.7
  • 適合ホース内径(mm):
    6.3
  • 適合ホース外径(mm):
    13.1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適用ホース全長(m)
JANコード
トラスココード
ホース全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4571255130461
135-8901
10
10700

1個

70,889円

65,380

( 71,918円 )

8日目

15
4571255130478
135-8891
15
11800

1個

92,291円

88,322

( 97,154円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
【用途】
・洗車機や洗浄機などの高圧温水用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mm

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mm

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mm

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mm

      高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

      高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

        TRY-245・345・395用ホースリール

        TRY-245・345・395用ホースリール

          ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

          ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

            エンジン式高圧洗浄機

            エンジン式高圧洗浄機

              ホースリール別置用 クイックカプラ仕様

              ホースリール別置用 クイックカプラ仕様

                モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

                モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

                  Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

                  Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

                    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 50Hz

                    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 50Hz

                      メーカー 三協リール 三協リール アリミツ アリミツ アサダ 工進 アサダ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ
                      通常価格 70,889円 75,410円 44,808円 46,875円 43,591円 100,562円 43,591円 837,126円 321,716円 321,715円
                      通常出荷日 8日目   8日目   5日目   4日目   6日目   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目  
                      種類 リール本体+ホース リール本体+ホース - - - - - - - -
                      適用ホース内径 6.3mm 9.5mm - - - - - - - -
                      特長 軽量 軽量 - - - - - - - -
                      ホース(排水側)先端仕様 接続用金具 接続用金具 - - - - - - - -
                      給水側接続形状 ストレート ストレート - - - - - - - -

                      TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました