(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRIENS コードリール AC/DC24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRIENS コードリール AC/DC24

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,191円 ~ 44,619円
税込価格
43,110円 ~ 49,081円

【特長】・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    8
  • 電線太さ(mm2):
    0.75
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 材質1:
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V):
    AC/DC24
  • 定格電流(A):
    0.5
  • 本体寸法(mm):
    314×290×166
  • 色:
    グレー
  • 電線種:
    SVCTF

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
電線芯数(C)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
851-3628
4571255132267
3800.0

1個

39,191( 43,110円 )

7日目

6
851-3629
4571255132281
3900.0

1個

44,619( 49,081円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRIENS コードリール AC/DC24

TRIENS コードリール AC/DC24

    コードリール TNS (環境配慮型)

    コードリール TNS (環境配慮型)

      TRIENS コードリール AC125、250

      TRIENS コードリール AC125、250

        コンセントリール

        コンセントリール

          コードリール(定格電圧 AC250V)

          コードリール(定格電圧 AC250V)

            コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

            コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

              LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

              LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

                コードマック 三相200V

                コードマック 三相200V

                  saga スタートトラック用オートチャージャー

                  saga スタートトラック用オートチャージャー

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      saga スタートブースター用オートチャージャー

                      saga スタートブースター用オートチャージャー

                        コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                        コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                          ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                          ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                            メーカー 三協リール 三協リール 三協リール 日平機器 三協リール ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド HASCO
                            通常価格 39,191円 54,845円 28,158円 24,840円 37,870円 62,510円 43,200円 71,083円 11,001円 20,915円 8,925円 70,716円 57,499円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目~   1日目   5日目~   6日目   1日目   4日目   11日目   8日目  
                            電線長さ(m) 8 8 8 10 8 20 10 - - - - 20 -
                            電線太さ(mm2) 0.75 - - 2 2 2 1.25 - - - - 2 -
                            商品タイプ 電源リール - コードリール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール - - 電源リール - 電源リール -
                            材質1 ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル - ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル - - - - - - - -
                            材質2 本体カバー:樹脂 本体カバー:樹脂 本体カバー:樹脂 - 本体カバー:樹脂 - - - - - - - -

                            TRIENS コードリール AC/DC24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました