(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

画像をクリックして拡大イメージを表示する

京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

通常単価(税別)
1,951円
税込単価
2,146円

【特長】・SL808:窒化珪素系セラミックです。・ねずみ鋳鉄のミーリング荒加工...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 材類:
    SL808

型番

SNGN120408T01020-SL808 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)逃げ角N(0°)
被削材鋳鉄利用可能コーナー数8
材類SL808 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGN120408T01020-SL808

10個

1,951( 2,146円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SL808:窒化珪素系セラミックです。
・ねずみ鋳鉄のミーリング荒加工・断続加工に適応しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・SL808:ダクタイル鋳鉄の荒加工・断続加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFS型
・ノンコート
・呈色:灰色
・刃先仕様:T チャンファ
・G級
・JANコード:4960664717224
・トラスココード:824-9781
・質量:2.6g
【材質/仕上】
・セラミック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808の型番SNGN120408T01020-SL808のページです。
型番SNGN120408T01020-SL808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

    京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

    京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

      京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

      京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

        ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

        ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

          ミーリング用チップ 長方形

          ミーリング用チップ 長方形

            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
            通常価格 1,951円 30,935円 1,072円 1,020円 1,190円
            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) L(長方形) R(円形) L(長方形)
            逃げ角 N(0°) N(0°) その他 P(11°) その他
            被削材 鋳鉄 鋳鉄 - -
            利用可能コーナー数 8 8 2 その他 4
            材類 SL808 WBN115 PR1525 - -

            京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト