(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

通常単価(税別)
30,935円
税込単価
34,029円

【特長】・WBN115:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の仕上げ加工用CBNです。【...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 材類:
    WBN115

型番

SNEN1204ZZT-SA89Z240-WBN115 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNEN1204ZZT-SA89Z240-WBN115

10個

30,935( 34,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・WBN115:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の仕上げ加工用CBNです。【用途】・ミーリング加工用・WBN115:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の仕上げ加工用【商品仕様】・適合ホルダ:PEK/PFK型・ノンコート・呈色:黒色・刃先仕様:T チャンファ・さらい刃付き・E級・JANコード:4960664670215・トラスココード:824-9780・質量:2.6g【材質/仕上】・CBN

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNENの型番SNEN1204ZZT-SA89Z240-WBN115のページです。
型番SNEN1204ZZT-SA89Z240-WBN115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN

    京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

    京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

      PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

      PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

        フライス切削用インサートAPHW-ZEL

        フライス切削用インサートAPHW-ZEL

          フライス切削用インサートSPLX

          フライス切削用インサートSPLX

            フライス切削用インサートSDLX

            フライス切削用インサートSDLX

              フライス切削用インサートAPHW-ZFL

              フライス切削用インサートAPHW-ZFL

                フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

                  サイドチッパーSIC形 対応チップ

                  サイドチッパーSIC形 対応チップ

                    スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                    スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                      フライス加工用チップ SPMN

                      フライス加工用チップ SPMN

                        TACミル DPD24インサート

                        TACミル DPD24インサート

                          TACミル TZP19インサート

                          TACミル TZP19インサート

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ダイジェット ダイジェット サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 30,935円 1,951円 20,120円 2,916円 876円 792円 2,260円 1,280円 1,203円 1,542円 1,356円 14,550円 2,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) その他 - L(長方形) その他 A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) C(7°) P(11°) P(11°) D(15°) P(11°) C(7°) - P(11°) P(11°) D(15°) P(11°)
                            被削材 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - 鋼 / ステンレス鋼 鋼 / ステンレス鋼 非鉄金属 - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 非鉄金属 -
                            利用可能コーナー数 8 8 4 2 4 4 2 4 2 4 4 1 2
                            材類 WBN115 SL808 WBN115 - - - - - - - - - -

                            京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNENのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました