(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュースタクリンRCノート A4/B5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNA412R
ニュースタクリンRCノート A4/B5【1~10個入り】 サクライ ニュ-スタクリンRCノート A4 ヨコケイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【特長】・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です・上質紙と同様に古紙回収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

SNA412R 解除

Loading...

仕様

SNB512R【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・上質紙と同様に古紙回収出来ます。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙として。
・クリーンルーム用ノート
【商品仕様】
・規格:B5
・色:ブルー
・タイプ:横罫
・サイズ(mm):182×157
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・箱入数(冊):10
・枚数/冊:32枚
・密度:64g/[[M2]]
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4955888625554
・トラスココード:816-2702
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SNA45BR【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・上質紙と同様に古紙回収出来ます。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙として。
・クリーンルーム用ノート
【商品仕様】
・規格:A4
・色:ブルー
・タイプ:5mm方眼
・サイズ(mm):210×297
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・箱入数(冊):10
・枚数/冊:32枚
・密度:64g/[[M2]]
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4955888625523
・トラスココード:816-2701
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SNA412R【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・上質紙と同様に古紙回収出来ます。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙として。
・クリーンルーム用ノート
【商品仕様】
・規格:A4
・色:ブルー
・タイプ:横罫
・サイズ(mm):210×297
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・箱入数(冊):10
・枚数/冊:32枚
・密度:64g/[[M2]]
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4955888625530
・トラスココード:816-2700
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SNB55BR【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・上質紙と同様に古紙回収出来ます。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙として。
・クリーンルーム用ノート
【商品仕様】
・規格:B5
・色:ブルー
・タイプ:5mm方眼
・サイズ(mm):182×257
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・箱入数(冊):10
・枚数/冊:32枚
・密度:64g/[[M2]]
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4955888625547
・トラスココード:816-2703
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
商品情報を表示

SNA412R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNA412R

・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・上質紙と同様に古紙回収出来ます。・クリーンルーム用コピー用紙として。・クリーンルーム用ノート・規格:A4・色:ブルー・タイプ:横罫
・サイズ(mm):210×297・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・箱入数(冊):10・枚数/冊:32枚・密度:64g/[[M2]]・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4955888625530・トラスココード:816-2700・質量:1.7kg【材質/仕上】・無塵紙ベース
10

1パック

10個入り

10,900( 11,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です
・上質紙と同様に古紙回収出来ます
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙として
・クリーンルーム用ノート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュースタクリンRCノート A4/B5の型番SNA412Rのページです。
型番SNA412Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュースタクリンRCノート A4/B5

ニュースタクリンRCノート A4/B5

    ニュースタクリンRC.PPC ブルー

    ニュースタクリンRC.PPC ブルー

      ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

      ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

        EXクリーン A4 250枚×10冊

        EXクリーン A4 250枚×10冊

          ニュースタクリンバインダー

          ニュースタクリンバインダー

            導電小物たて

            導電小物たて

              AP滅菌クリーンワイパー AP5509

              AP滅菌クリーンワイパー AP5509

                ニュースタクリンフセンタック

                ニュースタクリンフセンタック

                  桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

                  桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

                    アズピュア帯電防止粘着マット

                    アズピュア帯電防止粘着マット

                      導電スコップ

                      導電スコップ

                        ブラストン 2色バッグ

                        ブラストン 2色バッグ

                          ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

                          ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

                            メーカー 桜井 桜井 桜井 東京硝子器械 桜井 アズワン アズワン 桜井 桜井 アズワン アズワン ブラストン アズワン
                            通常価格 7,296円 17,258円 24,078円 14,576円 16,029円 1,068円 59,546円 11,045円 15,028円 29,399円 760円 6,642円 72,270円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   26日目  

                            ニュースタクリンRCノート A4/B5のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クリーンルーム用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/10
                            クリーンルームで使用するために購入しました。
                            一度にたくさん使うわけではないので、5冊程度で購入できると尚良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNA45BR
                            SNB512R
                            SNB55BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様1 仕様2 仕様3

                            9,165円

                            ( 10,082円 )

                            10個入り

                            3パック あり

                            4日目

                            10・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・上質紙と同様に古紙回収出来ます。・クリーンルーム用コピー用紙として。・クリーンルーム用ノート・規格:A4・色:ブルー・タイプ:5mm方眼・サイズ(mm):210×297・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・箱入数(冊):10・枚数/冊:32枚・密度:64g/[[M2]]・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当・JANコード:4955888625523・トラスココード:816-2701・質量:1.7kg【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            9,165円

                            ( 10,082円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・上質紙と同様に古紙回収出来ます。・クリーンルーム用コピー用紙として。・クリーンルーム用ノート・規格:B5・色:ブルー・タイプ:横罫・サイズ(mm):182×157・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・箱入数(冊):10・枚数/冊:32枚・密度:64g/[[M2]]・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当・JANコード:4955888625554・トラスココード:816-2702・質量:1.3kg【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            7,296円

                            ( 8,026円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・上質紙と同様に古紙回収出来ます。・クリーンルーム用コピー用紙として。・クリーンルーム用ノート・規格:B5・色:ブルー・タイプ:5mm方眼・サイズ(mm):182×257・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・箱入数(冊):10・枚数/冊:32枚・密度:64g/[[M2]]・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当・JANコード:4955888625547・トラスココード:816-2703・質量:1.3kg【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました