(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円

【特長】・めがね併用可能です。・つるの角度調整可能です。・上ひさし付です。・交...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
  • JANコード:
    4984013896347
  • トラスココード:
    812-2028
  • 高さ(mm):
    63
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド
  • 幅(mm):
    166
  • 長さ(mm):
    159
  • テンプル色:
    ブラウン
  • メガネ併用可否:
  • ツル調整:

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-900

5個

2,434( 2,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがね併用可能です。
・つるの角度調整可能です。
・上ひさし付です。
・交換レンズ可能です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作。
・研磨作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリアミド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティ オーバーグラスタイプの型番SN-900のページです。
型番SN-900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ

    一眼型セーフティ オーバーグラス

    一眼型セーフティ オーバーグラス

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

        一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

        一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

          一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

          一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

            一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

            一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

              TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

              TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

                二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

                二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                    山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                    山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                      ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

                      ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

                        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 OTOS 山本光学 ミドリ安全 山本光学 山本光学
                            通常価格 2,434円 3,088円 1,693円 2,379円 2,234円 1,122円 2,860円 2,379円 2,019円 634円 2,761円 1,577円 4,063円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 JIS JIS JIS - - JIS JIS JIS - - JIS / ANSI JIS JIS
                            曇り止め - - -
                            UVカット
                            耐静電性 - - - -

                            一眼型セーフティ オーバーグラスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました