(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押入れスノコ SN-35 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

押入れスノコ SN-35 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,817円
税込単価
1,999円

【特長】・抗菌加工で衛生的です。またジョイントパーツの使用でズレを防ぎ壁面に立...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-35

4個

1,817( 1,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工で衛生的です。またジョイントパーツの使用でズレを防ぎ壁面に立て掛けて使うこともできます
【商品仕様】
・押入レスノコSN-35ホワイト
・JANコード:4905009005574
・トラスココード:513-9813
・質量:4.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

押入れスノコ SN-35 ホワイトの型番SN-35のページです。
型番SN-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押入れスノコ SN-35 ホワイト

押入れスノコ SN-35 ホワイト

    IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732

    IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732

      IRIS ロングチェスト HG-444 ホワイト/ベージュ

      IRIS ロングチェスト HG-444 ホワイト/ベージュ

        ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

        ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

          IRIS ロングチェスト HGL-393 ホワイト/ベージュ

          IRIS ロングチェスト HGL-393 ホワイト/ベージュ

            IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

            IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

              ナイキ 仕切板

              ナイキ 仕切板

                メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ
                通常価格 1,817円 7,895円 12,100円 3,437円 10,589円 3,984円 463円
                通常出荷日 6日目   9日目   4日目   6日目   4日目   9日目   4日目  
                対応商品 ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア - - - - - -
                JANコード 4905009005574 - - - - - -
                トラスココード 513-9813 - - - - - -
                質量(g) 4300.0 - - - - - -

                押入れスノコ SN-35 ホワイトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました