(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 オイルスネーク 2軸 マグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 オイルスネーク 2軸 マグネット付

通常価格(税別)
25,335円 ~ 26,895円
税込価格
27,869円 ~ 29,585円

【特長】・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。・重力式です。・先...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    2
  • 装置取付方法:
    マグネットベース
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 重量(kg):
    2.6
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 材質1:
    ノズル:軟質銅管

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
185
810-5357

1個

26,895( 29,585円 )

8日目

285
810-5083

1個

25,335( 27,869円 )

8日目

385
810-5358

1個

26,208( 28,829円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
・重力式です。
・先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
・ノズル位置を自由に変えることができます。
・設置が楽です。
・吹き付け位置を自由に設定可能です。
【用途】
・切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液。
【商品仕様】
・液出口φ2
・支柱、0.5リットル容器、アーム付
・トラスココード:810-5357
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ノズル:軟質銅管
【セット内容/付属品】
・スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 オイルスネーク 2軸 マグネット付

扶桑 オイルスネーク 2軸 マグネット付

    扶桑 オイルスネーク 4軸 マグネット付

    扶桑 オイルスネーク 4軸 マグネット付

      メーカー 扶桑精機 扶桑精機
      通常価格 25,335円 43,766円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      軸数 2 4
      装置取付方法 マグネットベース マグネットベース
      単品/パック/セット セット セット
      重量(kg) 2.6 3.2
      ノズルタイプ 噴射装置 噴射装置

      扶桑 オイルスネーク 2軸 マグネット付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました