(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マツデン 直ノズル 200L

マツデン 直ノズル 200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

【用途】・K-1、K-2Aガン共通の先端部品です。【商品仕様】・外径7Φ内径4...

詳細情報を確認する

型番

SN-200L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-200L

1個

5,680( 6,248円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・K-1、K-2Aガン共通の先端部品です。
【商品仕様】
・外径7Φ内径4Φ
・ナット付
・トラスココード:853-6852
・質量:200g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品情報

Loading...

SN-200Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マツデン 直ノズル 200Lの型番SN-200Lのページです。
型番SN-200Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マツデン 直ノズル 200L

マツデン 直ノズル 200L

    マツデン 直ノズル 50L

    マツデン 直ノズル 50L

      マツデン 直ノズル 150L

      マツデン 直ノズル 150L

        マツデン 直ノズル 100L

        マツデン 直ノズル 100L

          ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

          ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

            ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5

            ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5

              ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品

              ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品

                “プラジェット”用パーツ

                “プラジェット”用パーツ

                  メーカー マツデン マツデン マツデン マツデン ボッシュ ボッシュ マツデン 石崎電機製作所
                  通常価格 5,680円 1,240円 3,560円 3,100円 2,484円 2,000円 18,704円 580円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   30日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機 熱風加工機
                  トラスココード 853-6852 853-6853 853-6851 853-6850 - - - -
                  質量(g) 200.000 50.000 150.000 100.000 - - - -
                  材質1 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - -

                  マツデン 直ノズル 200Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました