(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN-6045
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,210円
税込単価
13,431円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。【商品仕様】・追加用スノコ棚最大積...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg):
    200
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 棚段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

型番

SN-6045 解除

Loading...

 
カタログを表示

SN-6045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
棚寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-6045

588×438×40
129-8828
3900.0

1個

12,210( 13,431円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1188×438
・トラスココード:129-8846
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mmの型番SN-6045のページです。
型番SN-6045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

                メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                通常価格 12,210円 14,486円 25,220円 16,740円 15,740円 14,021円 10,872円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430)
                最大積載量(kg) 200 200 200 200 200 200 200
                表面処理 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上
                棚段数(段) 1 1 1 1 1 1 1

                ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SN-12045
                SN-15045
                SN-9045
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                棚寸法
                (mm)
                トラスココード 質量(g)

                19,519円

                ( 21,471円 )
                1個 あり

                4日目

                1188×438×40129-88467400.0

                22,187円

                ( 24,406円 )
                1個 あり

                4日目

                1488×438×40129-89219100.0

                15,816円

                ( 17,398円 )
                1個 あり

                4日目

                888×438×40129-88615400.0

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました