(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライマーMP2000 500g SN-012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライマーMP2000 500g SN-012

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,275円
税込単価
2,503円

【特長】・弊社製各種シーリング材に共通で使用できる、2液シーリング用共通プライ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    淡黄色透明
  • JANコード:
    4901761132657
  • トラスココード:
    813-5090
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:酢酸エチル
  • 容量(g):
    500
  • 容量(ml):
    500

(i)ご注意

  • 塗布後の有効時間:塗布乾燥後約8時間

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-012

10

2個

2,275( 2,503円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弊社製各種シーリング材に共通で使用できる、2液シーリング用共通プライマーです。
・幅広い被着体に優れた接着性を有します。
・非黄変タイプです。
・JSIA F☆☆☆☆ 認定品です。
・キシレン・トルエンを含んでいません。
【用途】
・適用シーラント:S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2、S-528、ノンブリードワン
【材質】
・主成分:酢酸エチル

(i)ご注意

  • 塗布後の有効時間:塗布乾燥後約8時間

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライマーMP2000 500g SN-012の型番SN-012のページです。
型番SN-012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライマーMP2000 500g SN-012

プライマーMP2000 500g SN-012

    ブチルシール 333ml グレー SY-017

    ブチルシール 333ml グレー SY-017

      シャーピー シリコーンS

      シャーピー シリコーンS

        シリコーンS (パウチタイプ)

        シリコーンS (パウチタイプ)

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

            金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

            金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

              かべシール 500グラム SY

              かべシール 500グラム SY

                150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)

                150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)

                  変成シリコーンシーラント

                  変成シリコーンシーラント

                    バスコークN

                    バスコークN

                      一般工事用シーリング材 トスシール381

                      一般工事用シーリング材 トスシール381

                        金属用シール S585HF

                        金属用シール S585HF

                          ウレタンシール S700NB

                          ウレタンシール S700NB

                            メーカー セメダイン セメダイン シャープ化学 シャープ化学 オート化学 セメダイン セメダイン エスコ スリーボンド セメダイン モメンティブ セメダイン セメダイン
                            通常価格 2,275円 811円 783円 753円 854円 1,165円 506円 2,730円 2,532円 1,070円 2,198円 1,285円 1,002円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            その他 グレー - - その他 グレー - ホワイト - - - ホワイト -
                            色詳細 淡黄色透明 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761132657 4901761111058 - - - 4901761159715 - - - - - 4901761159708 -
                            トラスココード 813-5090 813-5226 - - - 813-5205 - - - - - 341-9550 -
                            質量(g) 500.000 399.600 - - - 520.000 500.000 - - - - 550.000 460.000

                            プライマーMP2000 500g SN-012のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            用水路補修時
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            記載のとおりほんの少し納期がかかりましたが、不満になるほどではありません。また他より安くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました